Szeroki asortyment procesorów przeznaczonych do małych jak i dużych aplikacji.
Więcej informacji

Solidne sterowanie, gdy potrzebujesz najwięcej

Koncepcja modułowa

System Q, zbudowany w oparciu o swojego poprzednika, serię AnSH, jest takim pomysłem na sterowanie, który pozwala użytkownikowi wybrać i zestawić na płycie bazowej najlepszą kombinację jednostek centralnych CPU, urządzeń komunikacyjnych, specjalistycznych modułów sterujących i dyskretnych wejść i wyjść. Wszystko to daje użytkownikowi możliwość skonfigurowania systemu zgodnie ze jego indywidualnymi potrzebami, również w wymaganym przez niego miejscu i czasie.

Różnorodne możliwości

Podstawowe i zaawansowane jednostki centralne PLC, specjalistyczne sterowniki ruchu, CPU zadedykowane do sterowania procesem a nawet komputery PC, mogą być połączone w System Q, zawierający w jednym rozwiązaniu nawet cztery różne jednostki centralne. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru filozofii sterowania, języków programowania oraz zrealizowania swoich pomysłów na oprogramowanie – wszystko na jednej platformie.

Platforma automatyki na przyszłość

Elastyczność i skalowalność są kluczowymi cechami projektów, które pozwalają Systemowi Q być naprawdę pojedynczą platformą automatyzacji. Do pojedynczej maszyny użytkownicy mogą zastosować proste sterowanie, albo rozległe zarządzanie zintegrowaną instalacją przemysłową – wszystko na tej samej bazie sprzętowej.

Nie wszystkie zastosowania układów sterowania wymagają pełnej wydajności Systemu Q. Na przykład, wielu producentów maszyn umieszcza swoje systemy sterowania wewnątrz maszyn i wymaga małych, kompaktowych projektów, cechujących się szybkim i elastycznym działaniem. Podstawowe procesory PLC Systemu Q oferują taki właśnie rodzaj rozwiązania, pozwalając na wyważenie pomiędzy mocą i wydajnością a kosztami.

Podstawowe CPU PLC

Dobrym tego przykładem jest Q00J CPU. Jest to gotowa do użytku jednostka, która zawiera w sobie wszystko: zasilacz, CPU i płytę bazową – idealne rozwiązanie do małych systemów, które ciągle wymagają dużych wydajności.

Inne podstawowe jednostki centralne PLC (Q00 i Q01) umożliwiają stworzenie klasycznego, modułowego projektu sterowania i są pierwszym krokiem na drodze do pełnej platformy automatyzacji System Q.

Zaawansowane CPU PLC

Do zaawansowanych projektów maszynowych i sterowania gniazdami produkcyjnymi, włączając infrastrukturę i zarządzanie strukturalne, zaawansowane CPU PLC oferują niebywałą wydajność i uniwersalność.

Procesory dostępne są w szerokim zakresie pojemności pamięci, a w zależności od wymagań, każda z nich może być rozszerzona. Oznacza to możliwość obsługi przez System Q złożonych programów, jak również przechowywanie dużej ilości danych operacyjnych.

Uniwersalne jednostki centralne PLC

Te uniwersalne jednostki centralne PLC są w rodzinie MELSEC System Q najnowszą generacją modułowych procesorów i są fundamentem systemu Platformy iQ. Mogą być łączone z CPU motion, robota i CNC, tworząc bardzo elastyczny i skalowalny modułowy system automatyki.

Możliwość rozbudowy

Za wyjątkiem wbudowanego Q00J CPU, wszystkie procesory PLC Systemu Q są zamienne, co oznacza możliwość zwiększania mocy przetwarzania wraz ze wzrostem aplikacji, chroniąc w ten sposób strukturę i sprzęt w naszej inwestycji.

Praca wieloprocesorowa

W pojedynczym systemie Q można umieścić do czterech odrębnych jednostek centralnych PLC. Mogą być użyte do wykonywania własnych, zadedykowanych zestawów zadań, lub do dzielenia się procesem i sterowaniem obciążenia, czyniąc cały system bardzo wrażliwy. Dostarcza to użytkownikom szybszego, bardziej dynamicznego sterowania, prowadzącego do lepszej jakości produkcji i do poprawy jej wydajność.

Ładowanie...