MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Odwiedź centrum automatyki w Balicach pod Krakowem

W Showroomie 4.0 w Balicach pod Krakowem zapraszamy Cię do świata nowoczesnych technologii, w którym możesz doświadczyć, jak wygląda transformacja przemysłu w praktyce.

To tutaj – w realistycznym, interaktywnym otoczeniu – poznasz konkretne rozwiązania, które mogą zwiększyć efektywność Twojej produkcji, poprawić kontrolę nad danymi i zoptymalizować procesy w Twojej firmie. Nie mówimy tylko o technologii – pokazujemy, jak może ona działać dla Ciebie.

Co zyskasz odwiedzając Showroom?

  • Inspirację i wiedzę opartą na realnych przykładach – zobaczysz m.in. linię produkcyjną w ruchu, stanowiska robotów współpracujących oraz nowoczesne systemy automatyki.
  • Zrozumienie, jak dane mogą pracować na Twój sukces – w Control Room pokazujemy, jak analiza danych, systemy predykcyjne i prewencyjne oraz rozwiązania SCADA przekładają się na realną wartość biznesową.
  • Doświadczenie bezpośredniego kontaktu z technologią – nie tylko oglądasz, ale i testujesz, pytasz, analizujesz, porównujesz.
  • Możliwość rozmowy z ekspertami – jesteśmy na miejscu, by wspólnie z Tobą zidentyfikować, które rozwiązania e-F@ctory mogą najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Twojego zakładu.

Dlaczego warto?
Bo technologia to tylko narzędzie – kluczowe jest, jak ją zastosujesz. W Showroomie 4.0 przekładamy wizje Przemysłu 4.0 na konkretne, mierzalne rezultaty dla Twojego biznesu.

Wychodząc naprzeciw trwającej rewolucji 4.0 przygotowaliśmy stanowiska które przeniosą was do świata e-Factory.

Umów się na zwiedzanie showroomu Mitsubishi Electric

Wypełnij formularz i zarezerwuj swoją wizytę i przekonaj się, co nowoczesna automatyka i inteligentne zarządzanie danymi mogą zrobić dla Twojej firmy.

Czekamy na Ciebie w Showroomie 4.0 – miejscu, gdzie technologia staje się Twoim realnym zasobem konkurencyjnym.

📍 Showroom 4.0, Krakowska 48, Balice k. Krakowa



* Dla klientów indywidualnych prosimy o kontakt z opiekunem handlowym

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kto może odwiedzić Showroom 4.0?

Showroom 4.0 jest otwarty dla przedstawicieli firm, partnerów biznesowych, inżynierów, technologów, studentów, uczniów szkół technicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu.

Czy muszę się wcześniej umówić?

Tak, wizyty w showroomie odbywają się po wcześniejszym umówieniu. Zwiedzanie możliwe jest w każdą środę, w godzinach 10:00–14:00. W celu rezerwacji terminu prosimy o wypełnienie powyższego formularza.

Jak długo trwa wizyta?

Średni czas zwiedzania Showroomu to około 1 godzina. Czas ten obejmuje prezentację stanowisk demonstracyjnych, część interaktywną oraz możliwość rozmowy z naszymi ekspertami.

Czy dostępny jest parking dla odwiedzających?

Tak, dla wszystkich gości Showroomu 4.0 dostępny jest bezpłatny parking zlokalizowany bezpośrednio przy budynku Mitsubishi Electric. Nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji miejsca – wystarczy przyjechać na umówioną wizytę.