MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Wzmocnij swoją ofertę szybkimi rozwiązaniami

Szybkość jest kluczem do obnizenia kosztów

Nasze doświadczenie w dziedzinie pakowania obejmuje całą gamę dyscyplin, począwszy od napełniania, etykietowania na paczkowaniu kończąc.

Szerokie spektrum oferowanych produktów umożliwia Państwu wybór właściwego rozwiązania w celu zrealizowanego swojego zadania. Przykładowo, można wykorzystać łatwe w obsłudze sterowniki serii FX, bądź iść w kierunku szybkiej rejestracji i wieloosiowego sterowania iQ Platform. Używając zaś SSCNET III, szybkiej sieci do sterowania ruchem, uzyskuje się połączenie pozwalające na bardzo szybkie pozycjonowanie. Bez względu na to, co zostanie wybrane, Mitsubishi Electric dysponuje odpowiednim rozwiązaniem. Zapraszamy do świata automatyki pakowania Mitsubishi Electric. Rozszerzcie Państwo swoje możliwości, wykorzystując nasze szybkie rozwiązania w tej dziedzinie.

Szczegóły, które przekonują

Możliwości

Our Stories

2026-01-04

How FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Packaging#Seria MELSEC iQ-F#GX Works

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#Seria MELSEC iQ-R#Silniki serwo#Serwonapędy AC MELSERVO#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Silniki serwo#Sterowniki programowalne MELSEC#Roboty przemysłowe serii MELFA

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Packaging#Machine Building#Sterowniki#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#Serwonapędy AC MELSERVO#Roboty#Sterowniki

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Rozwiązania programowe#Sterowniki#Roboty

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#Serwonapędy AC MELSERVO#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki

2011-04-01

Packing of print products: alignment in free fall

Dürselen GmbH

ENDE
#Packaging#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Sterowniki