MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Maksymalna wydajność napędów dzięki właściwej konfiguracji przetwornic częstotliwości

CelWyzwanie
Poprawa efektywności energetycznej układów napędowych – szczególnie w aplikacjach HVAC, takich jak wentylatory i pompy – w celu ograniczenia zużycia energii oraz kosztów operacyjnych.Układy napędowe bardzo często pracują przy częściowym obciążeniu. W takich warunkach trudno jest dobrać optymalną strategię sterowania, która zapewni najwyższą sprawność pracy silnika.

Zacznij od konfiguracji przetwornic częstotliwości

W wielu instalacjach falowniki zostały zamontowane w miejscach, gdzie mogą przynosić oszczędności energii. Problem pojawia się, gdy nie są ustawione w najbardziej efektywny sposób. Dlatego warto przeanalizować konfigurację wszystkich urządzeń obsługujących obciążenia o zmiennym momencie – takich jak wentylatory i pompy – i upewnić się, że mają aktywowany tryb oszczędzania energii lub Advanced Optimum Excitation Control*.

Taka zmiana nie wymaga inwestycji finansowych, a pozwala natychmiast ograniczyć zużycie energii w napędach wentylatorów i pomp.

*Tryb Energy Saving to funkcja dostępna w większości falowników AC. Advanced Optimum Excitation Control to unikalny algorytm sterowania dostępny w falownikach Mitsubishi Electric serii FR-F800 i FR-E800.


Jak działa Advanced Optimum Excitation Control

W aplikacjach o zmiennym momencie, takich jak wentylatory czy pompy, silniki często pracują przy niewielkim obciążeniu. W standardowych warunkach prowadzi to do niższej sprawności, m.in. z powodu zbyt dużego udziału tzw. prądu wzbudzenia generowanego przez falownik. 

Przetwornice Mitsubishi Electric z algorytmem Advanced Optimum Excitation Control na bieżąco i inteligentnie dopasowują wartość tego prądu do rzeczywistego obciążenia. Dzięki temu silnik pracuje z najwyższą możliwą sprawnością w danym momencie.


Przykład z praktyki
: przy momencie obciążenia na poziomie 4% w standardowym silniku ogólnego przeznaczenia, zastosowanie Optimum Excitation Control pozwala uzyskać sprawność o około 30% wyższą w porównaniu do standardowego sterowania V/F.

Korzyści dla użytkownika

  • Maksymalna efektywność energetyczna napędów wentylatorów i pomp.
  • Możliwość pracy także w sterowaniu wektorowym – bez kompromisów między efektywnością energetyczną a wysokim momentem obrotowym.
  • Stabilna praca bez wahań prędkości i momentu, które mogą wystąpić w tradycyjnych trybach oszczędzania energii.
  • Realne oszczędności w kosztach eksploatacji dzięki niższemu zużyciu energii.
  • Redukcja śladu węglowego (Scope 2) w całej działalności firmy.

Kompleksowa oferta produktowa

Our Stories

2025-09-01

Simulation instead of lengthy test runs

BHB Waschanlagen Vertriebs GmbH | ATINA Engineering Office

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Energy#Sustainability#Moduł rozszerzenia bezpieczeństwa.#FR-E800