MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Hardware

Sterowniki

Seria MELSEC ze swoją sprawdzoną i niezawodną wydajnością oraz możliwością przyszłego rozszerzania, nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań sterujących.

CNC

As a global CNC provider as well as the best partner, we provide optimum technologies and supports for the users making a step toward the future.

Produkty napędowe

Szeroki asortyment produkowanych napędów obsługuje wiele różnych aplikacji. Znajdź swoje rozwiązanie korzystając z systemów napędowych Mitsubishi.

Wizualizacja

Pełna kontrola nad produkcją w zasięgu ręki. Intuicyjne panele operatorskie GOT sprawiają, że obsługa systemów staje się prosta jak nigdy – zwiększ produktywność i minimalizuj ryzyko błędów operatora.

Roboty

Brakuje rąk do pracy? Roboty MELFA są szybkie, elastyczne i bezpieczne – idealne do każdej nowoczesnej linii produkcyjnej.

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia

Mitsubishi oferuje pełen asortyment rozdzielnic niskiego napięcia oraz kompaktowe, bezpieczne i łatwe w użyciu rozruszniki silników.

Produkty do monitorowania energii elektrycznej

Niezawodny sprzęt do monitorowania, sterowania i zarządzania energią elektryczną, posiada wiele funkcji oszczędzania energii.

Obrabiarki

Precyzyjna obróbka realizowana przez bardzo dokładne urządzenia mechatroniczne, prowadzi do znacznej poprawy wydajności i jakości produkcji.

Kontaktowe czujniki obrazu

Mitsubishi Electric - Line Scan Bar to czujnik oparty na technologii CMOS do optycznego przechwytywania obrazu.

Software

Cyfrowe rozwiązania

Wsparcie każdego etapu produkcji – od projektowania, przez uruchomienie, aż po eksploatację i utrzymanie ruchu. Nasze rozwiązania programowe pozwalają w pełni wykorzystać potencjał danych i automatyzacji. Dzięki systemom SCADA zyskujesz wgląd w ogromne ilości danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Symulatory 3D znacząco skracają czas uruchomienia linii, a zaawansowane narzędzia analityczne wspomagają szybkie wykrywanie i diagnozowanie nieoczekiwanych usterek. To wszystko przekłada się na większą efektywność, niezawodność i przewidywalność procesów.

Weryfikacja wstępna jest przeprowadzana w cyfrowej przestrzeni wirtualnej fabryki lub linii urządzeń. Pozwala to znacznie obniżyć koszty i skrócić czas w fazie projektowania.
Zaawansowane rozwiązania do wizualizacji umożliwiające integrację z szeroką gamą standardowych protokołów komunikacyjnych w różnych branżach.
Rozwiązania z zakresu wizualizacji MAPS oferują projektowanie cyklu życia, funkcje SCADA, HMI, zarządzanie alarmami oraz inteligentne raportowanie, a także umożliwiają znaczne obniżenie całkowitych kosztów posiadania.
EcoAdviser wspiera analizę i diagnostykę danych energetycznych.