MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

MIRAIZUKURI - tworzymy przyszłość

Rosnąca popularność kierunków technicznych i rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów stawiają przed firmami nowe wyzwania. Mitsubishi Electric wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując studentom inżynierii innowacyjny program MIRAIZUKURI.

Program Laboratorium Mitsubishi Electric skierowany jest do uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, które specjalizują się w kształceniu mechatroników, elektryków, automatyków, elektroników, robotyków. Głównym celem projektu jest budowanie świadomości marki Mitsubishi Electric i tworzenie ścieżek kariery dla młodych inżynierów i techników.

Oferujemy dedykowane zestawy do celek edukacyjnych, na których można przeprowadzić szereg zajęć i zadań. Szeroki asortyment obejmujący sterowniki PLC, serwonapędy, przetwornice częstotliwości, panele operatorskie oraz roboty przemysłowe pozwala na realizację wielu projektów, zajęć z programowania, konfiguracji, parametryzacji.

Kompleksowe zestawy edukacyjne dla przyszłych inżynierów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom szkół i uczelni opracowaliśmy jako firma propozycje gotowych walizek i stanowisk edukacyjnych.
Dzięki nim można prowadzić zajęcia z nauki programowania sterowników PLC, paneli operatorskich HMI, napędów serwo i falowników, robotów przemysłowych oraz sterowania CNC.

Zestaw: Automatyka przemysłowa

  • Różne konfiguracje ze sterownikami PLC, panelami HMI, przetwornicami częstotliwości oraz napędami serwo.
  • Gotowe lub do samodzielnego montażu zestawy.
  • Warianty z montażem ściennym lub do ustawienia na biurku.
  • Przykładowe zagadnienia których można uczyć na zestawach
    • Programowanie PLC w najpopularniejszych językach
    • Projektowanie nowoczesnych wizualizacji na panelu HMI
    • Poznanie sterowania typu skalarnego i wektorowego przetwornicy częstotliwości
    • Obsługa różnych trybów pracy serwonapędów wraz z synchronizacją osi
    • Komunikacja z wykorzystaniem różnych sieci przemysłowych
    • I wiele innych…

Zestaw: Roboty przemysłowe

Stanowisko zrobotyzowane Mitsubishi Electric to kompletny zestaw, który obejmuje robota przemysłowego z kontrolerem, panel uczący, wymienne narzędzia oraz płytę z produktami do symulacji procesów produkcyjnych. Taka konfiguracja umożliwia szeroki zakres zastosowań oraz elastyczne dostosowanie do specyficznych potrzeb projektowych.

Standardowe funkcje robota Mitsubishi Electric:

  • Detekcja kolizji – Zaawansowany system wykrywania kolizji zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz ochronę urządzeń w różnych zastosowaniach, od laboratoriów badawczych po przemysł.
  • Otwartość na systemy wizyjne 2D i 3D – Robot umożliwia integrację z dowolnym systemem wizyjnym, co pozwala na realizację skomplikowanych procesów analizy obrazu i precyzyjną automatyzację zadań.
  • Luzowanie osi – Funkcja wspierająca precyzyjne sterowanie robotem, szczególnie przydatna przy realizacji złożonych ruchów i adaptacji do różnych scenariuszy pracy.
  • Funkcjonalność trackingu liniowego i kołowego – Umożliwia płynne śledzenie ruchów po liniach prostych i okręgach, co znajduje zastosowanie w wielu procesach technologicznych.
  • Sterowanie dodatkowymi ośmioma osiami serwo – Pozwala na rozszerzenie możliwości robota i dostosowanie go do wymagających aplikacji, zarówno w badaniach, jak i w przemyśle.

Pozwala ono pozwala na realizację różnorodnych zadań technologicznych, takich jak automatyzacja precyzyjnych procesów uszczelniania, w tym nakładanie uszczelek, czy szybkie i efektywne pakowanie produktów, co doskonale sprawdza się w branży FMCG. Dodatkowo urządzenie umożliwia połączenie i kalibrację z systemem wizyjnym, zapewniając zaawansowaną analizę obrazu oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

      Zestaw: Sterowanie CNC

      • Zestawy NC Trainer2 lub NC Trainer2 Plus - Oprogramowanie symulatora dla sterowników NC Mitsubishi Electric serii M8 i M7.
      • Symulator obróbki 2D i 3D
      • Zestaw do nauki obsługi oraz programowania kontrolerów NC Mitsubishi Electric – pozwala na uruchomienie projektów zarówno tokarki, jak i frezarki