MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Serwis robotów przemysłowych Mitsubishi Electric oferuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne robotów przemysłowych. W ramach usług serwisowych wykonywane są także przeglądy techniczne robotów przemysłowych.

Zdalny monitoring pracy robota

W ofercie Mitsubishi Electric znajduje się również system Me2Robot. Jest to aplikacja, która zbiera dane z poszczególnych części robota, a następnie umożliwia zdalne monitorowanie stanu robotów zainstalowanych na liniach produkcyjnych.

Abonament serwisowy RobotCARE

Abonament serwisowy RobotCARE to program obsługi serwisowej przeznaczony dla robotów serii F oraz FR – zarówno nowych, jak i zakupionych wcześniej. Pakiet obejmuje usługi takie jak: pojedyncze przeglądy (ang. maintenance box), pakiety serwisowe (np. 2- lub 3-letnie), szkolenia z zakresu przeglądów technicznych dla użytkowników robota, a także możliwość rozszerzenia gwarancji.

Magazyn części zamiennych

Serwis umożliwia szybki dostęp do części zamiennych do wszystkich typów robotów, w tym także robotów zastępczych. Magazyn części zamiennych do robotów przemysłowych zlokalizowany jest w Polsce, dlatego wysyłka części może być zrealizowana nawet w tym samym dniu roboczym, w którym zgłoszono zapotrzebowanie.

Indywidualne kontrakty serwisowe

Indywidualne kontrakty serwisowe obejmują: przeglądy okresowe, dedykowany magazyn części, gwarancję dostarczenia robota zastępczego czy określony czas reakcji po otrzymaniu zgłoszenia. Płatność jest uiszczana po wykonaniu usługi lub w formie stałej miesięcznej opłaty. W ofercie serwisu znajduje się także program wydłużonej gwarancji.

Skontaktuj się z nami!

Serwis maszyn CNC

Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddział w Polsce, Krakowska 48, 32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 31

Serwis robotów przemysłowych

Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddział w Polsce, Krakowska 48, 32-083 Balice Tel.: +48 12 34 76 536

Serwis automatyki przemysłowej

Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddział w Polsce, Krakowska 48, 32-083 Balice Konrad Bernaś: Tel: +48 693 803 903 Tel.: +48 503 839 889 Tel.: +48 885 770 481