MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Analiza zużycia energii w Twoim zakładzie

Monitoruj, analizuj i optymalizuj wydajność, odkrywaj możliwości poprawy, mądrze wykorzystuj energię i redukuj emisje – Mitsubishi Electric pomoże Ci to osiągnąć.

Wielu producentów boryka się z tym wyzwaniem, zwłaszcza gdy ceny energii zmieniają się w ciągu roku. Aby sprostać tym zmiennym warunkom, firmy muszą być elastyczne, co jest możliwe tylko dzięki dostępnym, aktualnym informacjom o wydajności ich zasobów.

Czy chcesz lepiej zrozumieć, jak Twoja firma zużywa energię i jak poprawić jej wykorzystanie w trakcie produkcji?

Jako producent, z pewnością zetknąłeś się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem energią. Według raportu Make UK z końca 2022 roku, „niekontrolowane” rachunki za energię stanowią poważne zagrożenie dla 60% ankietowanych firm. Takie dane potwierdzają potrzebę wdrożenia skutecznych narzędzi – zwłaszcza takich, które mogą śledzić trendy i wskazywać praktyczne rozwiązania oszczędności energii na poziomie produkcji.

Mitsubishi Electric dysponuje dużym doświadczeniem w tym obszarze. Nasza platforma oprogramowania ICONICS Suite zrewolucjonizowała sposób działania wielu producentów, umożliwiając łatwą optymalizację i realizację strategii energetycznych na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów i redukcja emisji CO2 w procesie produkcyjnym. Współpracując z nami, Twoja firma będzie mogła efektywniej zarządzać zużyciem energii, cyfryzować swoje operacje i budować fundamenty dla bardziej odporniejszej i zrównoważonej produkcji.

Potrzebujesz pomocy na start?

  • Doradztwo energetyczne
  • Audyty energetyczne zakładów i budynków
  • Audyty emisji CO2
  • Narzędzia do samodzielnej analizy

Chcesz zoptymalizować swoje zużycie energii?

  • Prognozowanie zużycia energii
  • Wykorzystanie analityki predykcyjnej
  • Sztuczna inteligencja w optymalizacji energii

Chcesz lepiej zrozumieć zużycie energii przez swoje zasoby?

Rozwiązania skalowalne i modułowe:

  • Zarządzanie zużyciem energii w zasobach produkcyjnych
  • Zarządzanie energią w budynkach
  • Panele kontrolne energii
  • Monitorowanie dystrybucji energii
  • Wizualizacja emisji CO2
  • Diagramy Sankeya do analizy przepływu energii

Czy potrzebujesz bardziej szczegółowych danych o zużyciu energii, aby zredukować emisje w swojej firmie?

Skuteczne zarządzanie energią to klucz do zrównoważonego rozwoju Twojego biznesu. Optymalne wykorzystanie energii pozwala nie tylko utrzymać wysoką wydajność produkcji, ale również znacząco obniżyć emisje – zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie.

Choć wiele firm ma pewność co do realizacji swoich programów zrównoważonego rozwoju, często brakuje im odpowiednich narzędzi i strategii, aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną. To szczególnie istotne dla producentów i dużych użytkowników energii, którzy muszą zmierzyć się z wyzwaniem dekarbonizacji – zwłaszcza w obliczu braku jasno określonej ścieżki do osiągnięcia neutralności węglowej.

Mitsubishi Electric ma na celu uproszczenie tego procesu, oferując innowacyjne rozwiązania, które nie tylko optymalizują wykorzystanie energii, ale także ułatwiają integrację lokalnych źródeł energii odnawialnej dzięki zarządzaniu mikrogridami i magazynowaniem energii.

Odkryj więcej podczas naszego webinaru na temat Smart Energy i Net Zero, który dostarczy Ci cennych informacji, jak poprawić efektywność i zrównoważoność w Twojej produkcji.

Raport gotowości firm do osiągnięcia neutralności węglowej

W 2021 roku ENGIE Impact przeprowadziło badanie wśród 400 liderów biznesowych odpowiedzialnych za inicjatywy zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach. Badanie, obejmujące firmy z różnych branż i regionów, które łącznie generują biliony dolarów rocznego przychodu i zatrudniają setki tysięcy pracowników, ujawniło istotną rozbieżność między ambitnymi celami a rzeczywistością. Pomimo pewności siebie i ambitnej wizji wielu liderów, brakuje im odpowiednich narzędzi, technologii i talentów, które pozwoliłyby skutecznie realizować cele związane z neutralnością węglową.

Czy niejasności utrudniają Twojej fabryce redukcję kosztów energii?

Korzyści finansowe z wdrożenia inteligentnych rozwiązań energetycznych są jednoznaczne. Nie chodzi tylko o lokalizowanie pojedynczych strat, ale o możliwość monitorowania wydajności obiektu w dłuższym okresie. Ciągłe doskonalenie pozwala znacząco obniżyć długoterminowe wydatki na energię.
Inteligentne zarządzanie energią otwiera także drzwi do uczestnictwa w programach takich jak Demand Side Response, gdzie firmy otrzymują wynagrodzenie za chwilowe zmniejszenie zużycia energii w okresach szczytowych.

Inteligentne zarządzanie energią

Mitsubishi Electric może pochwalić się udokumentowanymi sukcesami w obniżaniu kosztów dla producentów dzięki nowoczesnemu zarządzaniu energią. Na przykład, fińska firma Ahlstrom-Munksjö zredukowała koszty energii w 45 lokalizacjach przy wsparciu systemu ICONICS Suite. Nasze rozwiązanie umożliwiło również firmie dokładne weryfikowanie opłat wystawianych przez dostawcę energii.

Niezawodne rozwiązanie do zarządzania energią

Rozwiązanie automatyzacyjne od Mitsubishi Electric generuje istotne oszczędności energii na tonę w zakładzie Brockmoor Foundry.

Skuteczne metody zarządzania energią

Czy Twoja firma potrzebuje inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią, które umożliwią ciągłe doskonalenie procesów?

Rozumiemy, że zmagasz się z wieloma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem energią. Dzięki naszej ofercie oprogramowania i sprzętu możemy pomóc Ci w monitorowaniu zużycia energii za pomocą danych w czasie rzeczywistym. Nasze rozwiązania udowodniły swoją skuteczność w zwiększaniu konkurencyjności, efektywności i zrównoważonego rozwoju obiektów, niezależnie od etapu, na którym znajduje się Twoja firma w procesie cyfryzacji.

Przykład współpracy firmy Mitsubishi Electric z producentem samochodów Stellantis doskonale ilustruje nasze możliwości. Dzięki platformie ICONICS Suite umożliwiliśmy firmie automatyczne wykrywanie strat energii oraz generowanie bieżących działań i sugestii dla operatorów.

Nasze rozwiązania do zarządzania energią zasobów składają się z następujących kluczowych komponentów:

ICONICS Suite: Energy AnalytiX Genesis 64 – do wizualizacji wydajności energetycznej 

Energy AnalytiX – dostarczanie kluczowych informacji i kontekstualizacja danych energetycznych 

Modułowe i kompaktowe sterowniki PLC Mitsubishi Electric umożliwiają zbieranie i agregowanie danych energetycznych z urządzeń w zakładzie.

Seria mierników energii Mitsubishi Electric ME96, dostępna z interfejsami Modbus TCP i Modbus RTU.

MELSOFT Mailab – umożliwia wdrożenie analityki predykcyjnej dla poszczególnych urządzeń lub całych zakładów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi AI.

Oprogramowanie do zarządzania energią

Oprogramowanie do zarządzania energią zapewnia zaawansowaną wizualizację zużycia energii w czasie rzeczywistym, integrując dane z systemów BMS, ERP i innych systemów kontrolujących produkcję. Dzięki temu zespoły mogą monitorować, analizować i optymalizować wydajność – zarówno poszczególnych urządzeń, linii produkcyjnych, jak i całych obiektów.

Dzięki ICONICS Suite użytkownicy mogą szybko identyfikować problemy z efektywnością procesów produkcyjnych. Na przykład, Spirax Sarco może teraz zdalnie monitorować stan swoich kotłów parowych, zapewniając, że każdy z nich działa w optymalnym zakresie.

Krótko mówiąc, oprogramowanie do zarządzania energią firmy Mitsubishi Electric umożliwia menedżerom obiektów, pracownikom operacyjnym i zespołom utrzymania ruchu efektywne zarządzanie danymi związanymi z energią oraz odkrywanie możliwości poprawy.

Metoda SMKL (Smart Manufacturing Kaizen Level)

Smart Manufacturing Kaizen Level (SMKL) to model Mitsubishi Electric, który wspiera wdrażanie rozwiązań cyfrowych w produkcji. 

Model ten prowadzi producentów przez proces skutecznej integracji rozwiązań do zarządzania energią, stosując następujące podejścia:

  • Myślenie na dużą skalę, ale zaczynanie od małych kroków
  • Jasne określenie ROI
  • Opracowanie planu rozwoju na przyszłość 

Zacznij od pomiarów! - skuteczne zarządzanie energią i optymalizacja produkcji

Bez zrozumienia, ile energii jest zużywane i kiedy, niemożliwe jest rozpoczęcie redukcji jej zużycia. Mitsubishi Electric oferuje szeroki zakres usług konsultacyjnych wspierających producentów w optymalizacji wykorzystania energii.

W ramach usług konsultacyjnych przeprowadzamy audyty energetyczne zakładów, które pozwalają zrozumieć obecne zużycie energii, oraz audyty emisji w całym łańcuchu dostaw.

Chcesz w pełni kontrolować zasoby swojego budynku i jego zużycie energii?

Nasze inteligentne rozwiązania dla budynków mogą gromadzić dane z każdego systemu, umożliwiając pełną kontrolę nad obiektem i jego urządzeniami.

  • Integracja i konsolidacja danych z różnych systemów BMS, IT i podłączonych urządzeń
  • Analiza i przetwarzanie danych z zasobów
  • Tworzenie cyfrowych bliźniaków, które symulują fizyczne zasoby w wirtualnym środowisku
  • Wizualizacja danych i angażowanie zespołów za pomocą intuicyjnych aplikacji

Siedziba główna firmy Microsoft

Nasze rozwiązanie oparte na oprogramowaniu ICONICS COTS, zasilane danymi, drastycznie redukuje koszty operacyjne dla 125 budynków na kampusie, generując dla Microsoftu oszczędności rzędu milionów dolarów.

Deloitte

ICONICS IBSS zarządza inteligentnymi czujnikami i systemami w najnowszym biurowcu Deloitte w centrum Londynu. Platforma IBSS wspiera efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz cele związane z dobrym samopoczuciem pracowników.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo usprawnia zarządzanie nieruchomościami i operacjami obiektów oraz obniża emisję dwutlenku węgla dzięki platformie Azure.

ICONICS Demo

Our Stories

2025-09-01

Transforming energy management with real‑time insights

Paul Rauschert Steinbach GmbH

ENDE
#Manufacturing#Energy#Sustainability#GENESIS64

2025-09-01

Simulation instead of lengthy test runs

BHB Waschanlagen Vertriebs GmbH | ATINA Engineering Office

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Energy#Sustainability#Moduł rozszerzenia bezpieczeństwa.#FR-E800

2024-10-23

NEWWorld’s FIRST sustainable metal recycling Plant

S. Norton Group

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Recycling#Sustainability#Energy

2024-08-01

NEWFrom food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki

2014-06-26

Energy Supply Center Dresden

EVC Dresden Wilschdorf GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Energy#Sterowniki

2014-06-01

Energy Supply Center for Munich Airport

Flughafen München GmbH

ENDE
#Power Industry#Energy#Sterowniki

2009-08-14

Green credentials complete for cement works

Lafarge Group

ENDE
#Energy#Przetwornice częstotliwości - FREQROL

2007-02-01

Inverters reduce operating and servicing costs

aha Abfallwirtschaft Region Hannover

ENDE
#Water / Waste Water#Energy#Przetwornice częstotliwości - FREQROL