MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Skalowanie linii produkcyjnych

CelWyzwanie
Efektywne zarządzanie wieloma elementami bez konieczności wdrażania skomplikowanego lub odrębnego systemu.Liczba elementów wymagających zarządzania wzrosła, ale stworzenie i utrzymanie oddzielnego systemu jest zbyt czasochłonne i kosztowne pod względem zasobów.

Modułowy monitoring – buduj swoją inteligencję energetyczną krok po kroku

Rozpoczynając od jednej maszyny jako bazy, możemy stopniowo rozwijać i ulepszać system w oparciu o modułowe rozwiązanie w formie „klocków”. Takie podejście umożliwia skalowalny rozwój, zapewniając elastyczność i efektywność podczas integracji kolejnych komponentów w czasie.

Korzyści skalowalności:

  • Możliwość dodawania kolejnych narzędzi dokładnie wtedy, gdy są potrzebne
  • Automatyzacja zbierania, monitorowania i analizowania danych z wielu źródeł poprzez wspólny interfejs
  • Centralizacja gromadzenia danych z wielu liczników energii i innych urządzeń, wykorzystując sterownik PLC jako cyfrowy punkt dostępu
  • Wizualizacja danych za pomocą pakietu ICONICS Suite

Maksymalizacja efektywności dzięki operacjom opartym na danych

Zapewnienie wydajnej pracy operacyjnej wymaga strategicznego podejścia, które obejmuje pomiar, monitoring oraz podejmowanie działań w oparciu o wnioski płynące z analizy danych. Ciągła analiza wskaźników wydajności pozwala identyfikować możliwości ograniczenia zużycia zasobów, optymalizacji procesów oraz, w efekcie, oszczędzania energii.

Takie proaktywne podejście nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale również przekłada się na realne oszczędności kosztów i wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowa oferta produktowa

Our Stories

2025-09-01

Transforming energy management with real‑time insights

Paul Rauschert Steinbach GmbH

ENDE
#Manufacturing#Energy#Sustainability#GENESIS64