MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Buduj lepsze maszyny dzięki nowoczesnym technologiom napędowym

Zobacz, jak technologia napędowa przekłada się na konkretne korzyści w projektowaniu i uruchomieniach: szybszy dobór, pewniejsza konfiguracja osi, lepsza efektywność energetyczna i niższe koszty wdrożenia. Wszystko na realnych przykładach i demonstracjach.

  • Data: 19 marca 2026
  • Miejsce: Enea Stadion Poznań, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
  • Start: 09:30
  • Czas trwania: ~6h,
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje projektowe. Praktyczna wiedza wdrożeniowa. Realne oszczędności.

Ważna informacja:
Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona. 

Agenda warsztatu

10:00–10:30Rejestracja, kawa i networking
10:30–11:45Rozporządzenie maszynowe 2023/1230: co się zmienia od 20.01.2027 i jak przygotować maszynę, z pytaniami uczestnikówŁukasz Kneć
11:45–12:00Przerwa kawowa
12:00–13:00Cyber Resilience Act w praktyce: obowiązki producenta, aktualizacje, obsługa podatności, z pytaniami uczestnikówŁukasz Kneć
13:00–13:30Lunch
13:30–14:00Odpowiedź Mitsubishi Electric na wymagania rozporządzenia maszynowego i CRAMichał Cydzik
14:00–14:45Nowa generacja systemów sterowania z wbudowanym bezpieczeństwem funkcjonalnymDominika Humeniuk
14:45–15:30Ekosystem rozwiązań bezpieczeństwa w oparciu o sieć CC-Link IE TSNDominika Humeniuk
15:30Zakończenie i konsultacje indywidualne

Partner merytoryczny

CE4pro, Łukasz Kneć

Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką

Ekspert ds. rozporządzenia maszynowego i CRA, CE4pro. Od lat przeprowadza firmy przemysłowe przez ocenę zgodności maszyn i linii produkcyjnych. Pokaże krok po kroku, jak nowe wymagania rozporządzenia maszynowego i CRA wpływają na ocenę ryzyka, dokumentację i projekt maszyny.

Michał Cydzik

Ekspert Mitsubishi Electric, który przedstawi, jak odpowiadamy na wymagania rozporządzenia maszynowego i CRA w całym portfolio rozwiązań. Wyjaśni też, jak producent komponentów, maszyny i zakład dzielą się odpowiedzialnością.

Dominika Humeniuk

Ekspertka Mitsubishi Electric, która przedstawi nową generację systemów sterowania z wbudowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym i ekosystem rozwiązań opartych na sieci CC-Link IE TSN. Pokaże, jak połączyć safety i security w jednej, spójnej architekturze maszyny.

Enea Stadion Poznań: arena zmian w branży automotive

Na stadionie o wyniku decydują przygotowanie, współpraca i trafne decyzje. W zakładzie produkcyjnym jest podobnie — liczą się sprawne procesy, niezawodne technologie i zespół, który potrafi wykorzystać ich potencjał. Porozmawiamy o tym, jak sprostać wyzwaniom dzisiejszej produkcji i przygotować się na kolejne zmiany. Połączymy wiedzę ekspertów z doświadczeniami firm oraz czasem na rozmowy o potrzebach Twojego zakładu.

Co czeka Cię na miejscu?

  • Robotyzacja z perspektywy opłacalności: gdzie automatyzacja może przynieść największą wartość i jak podejść do bezpiecznej współpracy człowieka z robotem
  • Cyberbezpieczeństwo i nowe wymagania: zagadnienia związane z Rozporządzeniem Maszynowym i CRA oraz rozpoznawaniem miejsc, w których produkcja może być narażona na cyberatak
  • Energooszczędność i modernizacja napędów: gdzie szukać strat energii, jak poprawiać efektywność istniejących maszyn i wydłużać ich eksploatację
  • Dane, które wspierają decyzje: jak wykorzystać informacje z produkcji, by lepiej rozumieć procesy i wybierać obszary wymagające usprawnień
  • Factory 2030: AI, humanoidy, autonomiczne systemy produkcyjne i cyfrowe bliźniaki w projektowaniu fabryk przyszłości
  • Rozmowy z ekspertami i wymiana doświadczeń: konsultacje tematyczne przy kawie i lunchu oraz Factory Challenge, podczas którego sprawdzisz swoją wiedzę

Spotkanie zakończymy 40-minutowym zwiedzaniem stadionu. Zajrzymy za kulisy obiektu, poznamy jego historię i zyskamy przestrzeń do dalszych rozmów.

📍 Enea Stadion, ul. Bułgarska 17, Poznań