MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Buduj lepsze maszyny dzięki nowoczesnym technologiom napędowym

Zobacz, jak technologia napędowa przekłada się na konkretne korzyści w projektowaniu i uruchomieniach: szybszy dobór, pewniejsza konfiguracja osi, lepsza efektywność energetyczna i niższe koszty wdrożenia. Wszystko na realnych przykładach i demonstracjach.

  • Data: 3 marca 2026
  • Miejsce: Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa
  • Start: 09:30
  • Czas trwania: ~6h, 
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje projektowe. Praktyczna wiedza wdrożeniowa. Realne oszczędności.

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.

Agenda warsztatu

10:00–10:30Rejestracja, kawa i networking
10:30–11:45Rozporządzenie maszynowe 2023/1230: co się zmienia od 20.01.2027 i jak przygotować maszynę, z pytaniami uczestnikówŁukasz Kneć
11:45–12:00Przerwa kawowa
12:00–13:00Cyber Resilience Act w praktyce: obowiązki producenta, aktualizacje, obsługa podatności, z pytaniami uczestnikówŁukasz Kneć
13:00–13:30Lunch
13:30–14:00Odpowiedź Mitsubishi Electric na wymagania rozporządzenia maszynowego i CRAMichał Cydzik
14:00–14:45Nowa generacja systemów sterowania z wbudowanym bezpieczeństwem funkcjonalnymDominika Humeniuk
14:45–15:30Ekosystem rozwiązań bezpieczeństwa w oparciu o sieć CC-Link IE TSNDominika Humeniuk
15:30Zakończenie i konsultacje indywidualne

Partner merytoryczny

CE4pro, Łukasz Kneć

Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką

Ekspert ds. rozporządzenia maszynowego i CRA, CE4pro. Od lat przeprowadza firmy przemysłowe przez ocenę zgodności maszyn i linii produkcyjnych. Pokaże krok po kroku, jak nowe wymagania rozporządzenia maszynowego i CRA wpływają na ocenę ryzyka, dokumentację i projekt maszyny.

Michał Cydzik

Ekspert Mitsubishi Electric, który przedstawi, jak odpowiadamy na wymagania rozporządzenia maszynowego i CRA w całym portfolio rozwiązań. Wyjaśni też, jak producent komponentów, maszyny i zakład dzielą się odpowiedzialnością.

Dominika Humeniuk

Ekspertka Mitsubishi Electric, która przedstawi nową generację systemów sterowania z wbudowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym i ekosystem rozwiązań opartych na sieci CC-Link IE TSN. Pokaże, jak połączyć safety i security w jednej, spójnej architekturze maszyny.

Centrum Praskie Koneser: przestrzeń dla technologii, która napędza przemysł

Centrum Praskie Koneser to miejsce, gdzie industrialny charakter spotyka nowoczesność, a praktyka wygrywa z teorią. Właśnie tutaj spotkamy się, żeby porozmawiać o napędach i automatyce w sposób konkretny, na przykładach i demonstracjach, które mają przełożenie na projekty i wdrożenia .

Co czeka Cię na miejscu?

  •  Dobór serwonapędu w praktyce: sprawdzisz, jak dzięki Motorizerowi dopasować napęd do aplikacji w kilka minut.
  • Standardy i interoperacyjność: jak projektować system tak, by szybciej integrować i łatwiej skalować rozwiązania.
  • Efektywność energetyczna z przetwornicami częstotliwości FR-E800/D800: energia, funkcje i dobór pod realne obciążenia.
  • MR-JET + Third Party Network: konfiguracja, sieci i elastyczność w różnych środowiskach.
  • Sterowanie z MX Controller: wydajność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnych maszynach.

To wydarzenie łączy klimat unikalnej warszawskiej przestrzeni z konkretem inżynierskich rozwiązań, które można od razu przenieść do projektu.

Spotkanie uzupełni zorganizowane zwiedzanie obiektu, pozwalające spojrzeć na przestrzeń wydarzenia z innej perspektywy i doświadczyć unikalnego charakteru miejsca.


📍 Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8