MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric w 2025 roku. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Przemysłowy pragmatyzm 2025: jak dobrać robota i przekształcić dane w wiedzę

Zobacz, jak efektywnie automatyzować produkcję – bez prób i błędów, za to na podstawie realnych przykładów, z konkretnymi wskazówkami i sprawdzonymi rozwiązaniami.

  • Data: 3 czerwca 2025, godzina: 12-16:30
  • Miejsce: Showroom 4.0 – Centrum Automatyki Mitsubishi Electric, ul. Krakowska 48, 32-083 Balice
  • Czas trwania: 4h
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje. Praktyczna wiedza. Realne oszczędności.


Ważna informacja:
Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Rejestracja na to wydarzenie się zakończyła. 

Agenda spotkania

Robotyzacja z głową: dobór, bezpieczeństwo i realne potrzeby

  • Co czeka na nas na końcówce zrobotyzowanej linii produkcyjnej?
  • Jak świadomie dobrać robota i nie przepłacić?
  • Koszty, wydajność, funkcjonalność - szybkie kryteria oceny?
  • Jaka przyszłość czeka coboty? Co na to nowa norma ISO 10218?
  • Prewencja i predykcja awarii - jak poprawić ciągłość produkcji?
  • Paletyzacja w pigułce - software, który ułoży paczki za Ciebie?
  • Jak odnaleźć spokój w cyfrowym świecie - praktyczny przewodnik?

Sesja warsztatowa – Zobacz, dotknij, zaprogramuj

Czas na działanie! W tej części przejdziesz z teorii do praktyki – samodzielnie wykonując ćwiczenia na realnych systemach i robotach:

  • Demo cyfrowego bliźniaka – poznaj symulację na rzeczywistym przypadku z produkcji.
  • Projektowanie robota w trybie graficznym (programowanie blokowe) – zero kodowania, maksimum kontroli.
  • Synchronizacja z PLC – zbuduj z nami cyfrowy model układu sterowania.
  • Optymalizacja w czasie rzeczywistym – obserwuj, jak zmiany wpływają na działanie całego systemu.
  • Bezpieczna współpraca z robotem – ucz się, testuj, eksperymentuj pod okiem eksperta.

Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką, nie teorią

Jacek Taczała

Product Manager – Industrial Robots

Specjalizuje się w robotach przemysłowych i wie, gdzie naprawdę warto je wdrożyć. Rozbraja mity o robotyzacji – mówi, kiedy robot się opłaca, a kiedy nie. Podczas spotkania pokaże, jak dobrać odpowiedniego robota do procesu, na co uważać przy wdrażaniu oraz które funkcje robią realną różnicę w codziennej pracy. Jacek opowie także, czym różni się cyfrowy bliźniak od modelu cyfrowego linii produkcyjnej i pokaże, jak te narzędzia mogą realnie wspierać procesy w firmie, minimalizując błędy i optymalizując produkcję.

Jakub Góra

Product Leader - HMI & Software

Ekspert i praktyk cyfryzacji procesów przemysłowych, który wie, jak przełożyć dane na realne decyzje. Jakub specjalizuje się w systemach wizualizacji i analityki – pokaże, jak dzięki GENESIS V11 uzyskać pełny wgląd w produkcję, szybciej reagować na zmiany i budować efektywne, elastyczne środowiska produkcyjne. Nie mówi z teorii – dzieli się doświadczeniem z faktycznych wdrożeń, które sam prowadził. Na spotkaniu opowie, jak wdrażać cyfryzację krok po kroku – od zbierania danych po ich analizę i wykorzystanie w codziennej pracy.

Marek Strzelecki

Współzałożyciel, Członek Zarządu firmy PROMATIK Sp. z o. o. Sp. k.

PROMATIK – automatyzacja szyta na miarę

Ponad 15 lat doświadczenia, ~100 pracowników, 2500+ zrealizowanych maszyn i linii.
Specjalizują się w budowie maszyn na zamówienie, integracji robotów i automatyzacji procesów produkcyjnych w branżach: automotive, AGD, elektrotechnika, tworzywa sztuczne, drewno, guma.  W portfolio: montaż, transport, testy, pomiary, zgrzewanie, klejenie, robotyka, traceability, SCADA – i wiele więcej.
Projekty realizują globalnie – od Polski, przez Europę i USA, po Meksyk, Brazylię i Azję. Od początku korzystają z komponentów Mitsubishi Electric: roboty, napędy, PLC, HMI.

Showroom 4.0 – miejsce, gdzie technologia spotyka praktykę

To właśnie tutaj – w centrum demonstracyjnym Mitsubishi Electric w Balicach – odbędzie się nasze spotkanie.

To tutaj:

  • Zobaczysz roboty w akcji – m.in. stanowisko z „tańczącymi” robotami i zautomatyzowaną linię produkcyjną.
  • Wejdziesz do Control Roomu, gdzie dane produkcyjne zamieniają się w decyzje dzięki systemom SCADA, analityce i cyfrowym bliźniakom.
  • Poznasz filozofię e-F@ctory –japońską filozofię przemysłu przyszłości i realne podejście do transformacji produkcji.

To przestrzeń, w której nowoczesna automatyzacja staje się zrozumiała i… dostępna. 

Zobacz ją na żywo podczas wydarzenia!

📍 Showroom 4.0, Krakowska 48, Balice k. Krakowa