MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Discover the CR Series: six high-performance SCARA- and Articulated-arm robot models, ready-to-use complete kits, and free training. Designed for a quick and cost-effective entry into industrial automation. The robots are ideal for retrofit projects, new installations, and cost-conscious automation projects.

  •  2-day intensive robotics course includes (see training catalog for content)
  • Complete kit includes a robot controller, robot programming and simulation software, a teaching box, machine cables, internally routed pneumatic and electronic wiring, and a network card of your choice.

Seria CR: prosty start w robotyce przemysłowej

Seria robotów CR została zaprojektowana z myślą o firmach, które chcą rozpocząć automatyzację szybko, rozsądnie kosztowo i bez rezygnacji z przemysłowej jakości.

Kompaktowa i lekka konstrukcja, uproszczony układ napędowy oraz zoptymalizowana budowa ramienia sprawiają, że roboty serii CR doskonale sprawdzają się w aplikacjach pick and place, transporcie materiałów, obsłudze maszyn, procesach załadunku i rozładunku, a także w bardziej złożonych sekwencjach ruchu.

  • Niższy koszt inwestycji dzięki zoptymalizowanej produkcji
  • Szybkie i łatwe wdrożenie
  • Idealne rozwiązanie do małych i średnich aplikacji
  • Pełnoprawna technologia Mitsubishi Electric — bez osobnej platformy „low-end”
  • Brak ograniczeń typowych dla uproszczonych rozwiązań budżetowych
  • Brak ukrytych kosztów i nieprzewidzianych wydatków na dalszych etapach projektu

Dzięki optymalizacji łańcucha dostaw oraz konfiguracji bez opcjonalnej karty I/O seria CR umożliwia szczególnie korzystne kosztowo wejście w robotyzację. Oszczędności przekładają się bezpośrednio na atrakcyjniejszą cenę — bez kompromisów w zakresie jakości, wydajności i niezawodności, których oczekujesz od Mitsubishi Electric.

Pakiety All-in-One: przewidywalne koszty projektu

Sam robot to dopiero część projektu. Dlatego pakiet Ready-2-Robot zawiera odpowiednio dobrane komponenty, które pozwalają szybciej przejść od pomysłu do uruchomienia aplikacji.

W skład pakietu wchodzą:

  • robot przemysłowy MELFA CR,
  • sterownik robota,
  • panel programowania — teach pendant,
  • oprogramowanie do programowania i symulacji robota,
  • wybrana karta komunikacyjna,
  • przewód maszynowy,
  • zintegrowane w ramieniu przewody pneumatyczne i elektryczne,
  • 2-dniowe intensywne szkolenie.

    Dzięki temu możesz szybciej uruchomić projekt i ograniczyć ryzyko dodatkowych kosztów wynikających z brakujących lub niedopasowanych komponentów.

    Jeśli masz już potrzebne wyposażenie dodatkowe, robot jest dostępny również jako samodzielny komponent. Chętnie pomożemy dobrać konfigurację odpowiednią do Twojej aplikacji.
    * Sugerowana cena detaliczna netto. Oferta ważna do 24 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży i dostawy. Zamówienia można składać od razu. Oferta ograniczona do jednego pakietu startowego na klienta.
    * Grafika wygenerowana z wykorzystaniem AI.

    Korzyści pakietu startowego serii CR

    Korzystna cena

    Kompletny pakiet obejmuje robota, teaching box, oprogramowanie i wybraną opcję komunikacji. Nie musisz oddzielnie wyszukiwać, dobierać i zamawiać poszczególnych komponentów.

    Łatwa integracja

    Gotowa, odpowiednio skonfigurowana baza ułatwia integrację robota bez potrzeby tworzenia specjalnych, niestandardowych wersji urządzenia.

    Bezpłatne szkolenie

    The included 2-day intensive training equips your team with the skills needed to confidently operate the robot, covering commissioning, programming, simulation, and digital twin technologies. This enables you to get started right away, even without prior robotics experience.

    Jak roboty serii CR wypadają w testach?

    Modele, ceny i najważniejsze informacje

    Masz pytania? Tutaj znajdziesz odpowiedzi

    Dla kogo przeznaczone są pakiety startowe Ready-2-Robot?

    The packages were specifically designed for companies that are looking to implement robotics for the first time.

    Typical users include:

    • Machine builders
    • Special-purpose machine manufacturers
    • Manufacturing companies
    • Automotive suppliers
    • Electronics manufacturers
    • Retrofit projects
    Czy potrzebuję wcześniejszego doświadczenia w robotyce?

    No.

    The starter kits are specifically intended for new customers and companies that are new to robotics. The included training provides a solid introduction to robot operation, programming, and simulation.

    Jakie szkolenie obejmuje pakiet?

    A 2-day intensive training course is included in the package.

    The training covers, among other topics:

    • Robotics fundamentals
    • Operation of the teach pendant
    • Programming
    • Simulation with RT ToolBox3
    • Commissioning
    • Best practices for getting started with robotics
    Który robot będzie odpowiedni do mojego zakładu?

    That depends on the required payload capacity, reach, and application.

    Examples:

    • RH-3CRH: Compact pick-and-place applications
    • RH-6CRH: Material handling and assembly tasks
    • RH-10CRH / RH-20CRH: Applications requiring higher payload capacities
    • RV-8CRL / RV-12CRL: Flexible 6-axis applications

    Our robotics experts will be happy to help you select the most suitable robot for your

    Jakie sieci przemysłowe są obsługiwane?

    Depending on the selected network interface card, the following protocols and interfaces are supported, among others:

    • PROFINET
    • EtherNet/IP
    • EtherCAT
    • CC-Link IE TSN
    • Modbus TCP
    • Digital inputs/outputs (I/O)
    Czy mogę zintegrować robota z istniejącą maszyną?

    Yes.

    The starter kits are suitable for both new installations and retrofit projects. Thanks to the available network interfaces, the robots can be integrated into existing machinery and control systems.

    Dlaczego warto wybrać pakiet zamiast kupować komponenty oddzielnie?

    With the starter kit, you receive:

    • Carefully matched components
    • A fast project start
    • Included training
    • Reduced effort in component selection
    • Greater planning reliability in terms of costs and scope of delivery

    In other words, you receive not just a robot, but a complete package designed for a successful introduction to robotics.

    Your fast track to successful automation

    1. Submit an Inquiry
    2. Consultation & Application Planning
    3. Training & Commissioning
    Pola oznaczone * są obowiązkowe.