MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Dołącz do warsztatów robotycznych w Showroom 4.0

Poznaj świat automatyzacji i robotyzacji bez stresu, bez ryzyka – za to z konkretnymi przykładami, praktycznymi ćwiczeniami i wiedzą, którą od razu wykorzystasz w swojej firmie.

Zobacz, jak roboty mogą realnie pomóc Twojej produkcji – niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z automatyzacją, czy szukasz pomysłów na optymalizację już wdrożonych rozwiązań.

Spotkajmy się w Showroomie 4.0 Mitsubishi Electric w Balicach – miejscu, gdzie technologia spotyka praktykę.

  • Samodzielnie zaprogramujesz robota
  • Sprawdzisz, jak działa cyfrowy bliźniak
  • Dowiesz się, jak bezpiecznie i rozsądnie wdrażać robotyzację
  • Porozmawiasz z praktykami – inżynierami, nie sprzedawcami

Czas trwania: ~4h, Uczestnictwo: bezpłatne

    Wybierz termin z dostępnych opcji lub zaproponuj własny – dopasujemy się do Ciebie.

    Liczba miejsc ograniczona – zarejestruj się już teraz!

    Zarejestruj się na wydarzenie

    Wybierz...
    Pola oznaczone * są obowiązkowe.

    Agenda spotkania

    Robotyzacja z głową: dobór, bezpieczeństwo i realne potrzeby

    • Co czeka na nas na końcówce zrobotyzowanej linii produkcyjnej?
    • Jak świadomie dobrać robota i nie przepłacić?
    • Koszty, wydajność, funkcjonalność - szybkie kryteria oceny?
    • Jaka przyszłość czeka coboty? Co na to nowa norma ISO 10218?
    • Prewencja i predykcja awarii - jak poprawić ciągłość produkcji?
    • Paletyzacja w pigułce - software, który ułoży paczki za Ciebie?
    • Jak odnaleźć spokój w cyfrowym świecie - praktyczny przewodnik?

    Sesja warsztatowa – Zobacz, dotknij, zaprogramuj

    Czas na działanie! W tej części przejdziesz z teorii do praktyki – samodzielnie wykonując ćwiczenia na realnych systemach i robotach:

    • Demo cyfrowego bliźniaka – poznaj symulację na rzeczywistym przypadku z produkcji.
    • Projektowanie robota w trybie graficznym (programowanie blokowe) – zero kodowania, maksimum kontroli.
    • Synchronizacja z PLC – zbuduj z nami cyfrowy model układu sterowania.
    • Optymalizacja w czasie rzeczywistym – obserwuj, jak zmiany wpływają na działanie całego systemu.
    • Bezpieczna współpraca z robotem – ucz się, testuj, eksperymentuj pod okiem eksperta.

    Showroom 4.0 – miejsce, gdzie technologia spotyka praktykę

    To właśnie tutaj – w centrum demonstracyjnym Mitsubishi Electric w Balicach – odbędzie się nasze spotkanie.

    To tutaj:

    • Zobaczysz roboty w akcji – m.in. stanowisko z „tańczącymi” robotami i zautomatyzowaną linię produkcyjną.
    • Wejdziesz do Control Roomu, gdzie dane produkcyjne zamieniają się w decyzje dzięki systemom SCADA, analityce i cyfrowym bliźniakom.
    • Poznasz filozofię e-F@ctory –japońską filozofię przemysłu przyszłości i realne podejście do transformacji produkcji.

    To przestrzeń, w której nowoczesna automatyzacja staje się zrozumiała i… dostępna. 

    Zobacz ją na żywo podczas wydarzenia!

    📍 Showroom 4.0, Krakowska 48, Balice k. Krakowa