MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Dołącz do warsztatu: MELFA Robot Day

Który robot naprawdę pasuje do aplikacji?

Tanich robotów na rynku nie brakuje, a porównanie ofert po cenie zakupu niewiele mówi o tym, czy robot sprawdzi się w konkretnym procesie. O dobrym wyborze decydują ruch, zasięg, udźwig, czas cyklu, środowisko pracy i integracja z linią.

Podczas warsztatu przejdziemy tę drogę w praktyce: na przykładzie procesu, od wymagań aplikacji do rekomendacji typu i modelu robota. W małej grupie, z zespołem aplikacyjnym Mitsubishi Electric i pokazem robotów serii CR i FR na żywo.

  • 3 grudnia - Kraków
  • Czas trwania: ~4h
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Zarezerwuj miejsce na warsztacie

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Agenda warsztatu

10:00–10:15Wprowadzenie. Jak wybrać właściwego robota?
10:15–10:35Środowisko pracy i branża
10:35–11:00Proces, ruchy i kinematyka
11:00–11:25Udźwig, zasięg, cykl i wymagania
11:25–11:45Kontroler, funkcje, komunikacja, bezpieczeństwo
11:45–11:55Przerwa
11:55–12:25Roboty CR i FR w praktyce
12:25–12:55Od wymagań do modelu
12:55–13:20Rekomendacja uczestnika i kwestie otwarte
13:20–13:30Podsumowanie i następne kroki

Jacek Smoluch

Product Manager Industrial Robots, Mitsubishi Electric

Na co dzień odpowiada za rozwój oferty robotów MELFA, a wcześniej zdobywał doświadczenie jako inżynier i specjalista serwisu, pracując przy wdrożeniach u klientów. Dzięki temu patrzy na dobór robota nie tylko przez pryzmat katalogu, ale też integracji, eksploatacji i utrzymania w zakładzie. Podczas warsztatu, razem z zespołem aplikacyjnym Mitsubishi Electric, pomaga uczestnikom przełożyć wymagania ich procesu na konkretny model robota.

Miejsce warsztatu: Balice, k. Krakowa