MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Dofinansowania w branży produkcyjnej

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania w branży produkcyjnej?

30.08.20245 minut czytania

Branża produkcyjna w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z rosnącą konkurencją, postępującą globalizacją oraz szybkim rozwojem nowych technologii. Wprowadzenie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji do procesów produkcyjnych ma potencjał znacząco zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić jakość produktów i zredukować koszty. Niemniej jednak, inwestycje w te nowoczesne rozwiązania mogą wiązać się z wysokimi kosztami. Właśnie dlatego warto rozważyć skorzystanie z dostępnych dofinansowań, które mogą wspierać te transformacyjne projekty.

Poziom ucyfrowienia polskich przedsiębiorców

Badania pokazują, że polskie przedsiębiorstwa wciąż mają wiele do nadrobienia w zakresie cyfryzacji. Zaledwie 19% firm posiada jasno określoną wizję cyfryzacji, co oznacza, że znaczna większość działa bez długoterminowej strategii w tym obszarze. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w firmach jest również ograniczone – tylko 33% przedsiębiorców automatyzuje proste czynności, co pozostawia duże pole do optymalizacji.

Z narzędzi wspierających przepływ danych w firmie, takich jak oprogramowanie ERP, korzysta jedynie 34,3% przedsiębiorstw. Jeszcze mniej, bo tylko 31,6% firm, używa systemów CRM do zbierania i zarządzania informacjami o klientach. Te dane jasno pokazują, że polskie przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał do poprawy efektywności operacyjnej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych technologii.

Poziom robotyzacji polskich przedsiębiorców

W kontekście robotyzacji Polska zajmuje 6. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby zainstalowanych robotów. Jest to osiągnięcie warte odnotowania, jednak przy bliższym spojrzeniu na gęstość robotyzacji, która wynosi 54 roboty na 10 tysięcy pracowników, widać, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Pod tym względem Polska znajduje się dopiero na 16. miejscu w Europie.

Niski poziom robotyzacji wskazuje na duży potencjał do wzrostu w tym obszarze. Inwestycje w robotyzację mogą nie tylko zwiększyć wydajność produkcji, ale także poprawić konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, redukując koszty produkcji i podnosząc jakość produktów.

4 powody, dla których warto rozważyć pozyskanie dofinasowania:

1. Cyfryzacja i automatyzacja

Cyfryzacja procesów produkcyjnych to nie tylko trend, ale konieczność w dzisiejszych realiach rynkowych. Automatyzacja linii produkcyjnych, wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania oraz robotyzacja procesów to inwestycje, które przynoszą wymierne korzyści: zwiększoną wydajność, mniejszą liczbę przestojów oraz wyższą jakość produktów. Skorzystanie z dotacji może znacznie przyspieszyć te zmiany, umożliwiając firmie zachowanie przewagi konkurencyjnej.

2. Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego dzięki dofinansowaniom

Inwestowanie w nowoczesne technologie może wiązać się z ryzykiem, zwłaszcza jeśli firma nie dysponuje odpowiednim kapitałem. Dofinansowania pomagają zminimalizować to ryzyko, oferując wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów związanych z modernizacją infrastruktury, zakupem nowoczesnych maszyn czy wdrożeniem zaawansowanych systemów IT. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej i efektywniej wprowadzać innowacje.

3. Dostępne programy - wsparcie na wyciągnięcie ręki

Na polskim rynku dostępnych jest kilka programów, które wspierają cyfryzację i robotyzację w sektorze produkcyjnym. Programy te są skierowane zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, oferując szeroki zakres wsparcia – od dofinansowań na innowacje, przez rozwój technologiczny, aż po wsparcie w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych. Warto na bieżąco monitorować dostępne możliwości i dostosować plany rozwojowe do aktualnych naborów i ofert wsparcia.

4. Zwiększenie konkurencyjności i ekspansja na nowe rynki

Dofinansowania to nie tylko wsparcie dla innowacji, ale także doskonała okazja do rozwoju eksportu i wejścia na nowe rynki. Inwestując w nowoczesne technologie, firmy mogą oferować produkty wyższej jakości, które spełniają międzynarodowe standardy, co otwiera drzwi do nowych rynków zbytu. Zwiększenie konkurencyjności dzięki innowacjom technologicznym jest kluczowym krokiem w osiąganiu sukcesu na globalnej arenie.

Wykorzystanie dostępnych dofinansowań w branży produkcyjnej to kluczowy krok, który może znacznie przyspieszyć rozwój firmy. Inwestycje w cyfryzację i automatyzację, wspierane zewnętrznymi środkami, to klucz do zwiększenia efektywności, poprawy jakości produktów oraz utrzymania konkurencyjności na rynku. Dla firm produkcyjnych pragnących utrzymać pozycję lidera w swojej branży, dofinansowania oferują nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim unikalną szansę na dynamiczny rozwój.

Umów się na bezpłatną konsultację

Czy chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej jak możesz pozyskać fundusze na rozwój Twojej firmy? Obejrzyj nasz webinar pt. "Jak zdobyć fundusze na inwestycje w branży produkcyjnej? Wykorzystaj programy unijne"  lub umów się na bezpłatną konsultację. 


Podobne artykuły


Tematy

Dofinansowania w branży produkcyjnej