MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Servo & Motion

MELSERVO-JET – serwonapędy z najwyższym poziomem bezpieczeństwa w bezkonkurencyjnej cenie

11.06.20254 minut czytania

Wyobraź sobie rozwiązanie, które zwiększa wydajność Twojej linii produkcyjnej, redukuje koszty i jednocześnie podnosi poziom bezpieczeństwa.

Brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe? A jednak – właśnie to oferuje nowy serwonapęd MELSERVO-JET od Mitsubishi Electric.

To nie tylko kolejna seria serwonapędów – to przemyślana odpowiedź na potrzeby rynku. Seria MELSERVO-JET łączy osiągi klasy premium z ceną średniego segmentu, oferując unikalny stosunek jakości do kosztów.

„Jednym z największych wyzwań dla producentów maszyn jest dziś mniejsza liczba projektów na rynku, rosnąca konkurencja lokalna i presja ze strony dostawców tańszych maszyn z rynków azjatyckich, np. Chin”
 wyjaśnia Błażej Siudaj, Product Manager Servo & Motion na region Europy Środkowo-Wschodniej w Mitsubishi Electric. „Utrzymanie konkurencyjności nie sprowadza się tylko do ceny – chodzi o wydajność i efektywność.”

Serwonapędy MELSERVO-JET: nowy standard osiągów

Nowe serwonapędy z serii MELSERVO-JET oferują częstotliwość odpowiedzi prędkości 3,2 kHz, dorównującą napędom CNC klasy high-end. Oznacza to najwyższą precyzję i szybkość reakcji, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

„MELSERVO-JET to najnowszy serwonapęd, a jego parametry plasują go wśród najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku.” – mówi Błażej. „Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom doskonałą specyfikację i jednocześnie bardzo atrakcyjny poziom cenowy.”

Najważniejsze zalety serii MELSERVO-JET

Serwonapędy MELSERVO-JET oferują imponujący zestaw funkcjonalności, które realnie wpływają na wydajność, bezpieczeństwo i prostotę automatyzacji przemysłowej.

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa oparte na sieci przemysłowej nie tylko zwiększają ochronę pracy maszyn, ale też znacząco ograniczają konieczność stosowania dodatkowego okablowania i komponentów. W standardzie dostępnych jest aż 7 funkcji bezpieczeństwa: STO, SS1, SBC, SLS, SSM, SDI oraz SLT. Dzięki temu możliwe jest znaczne przyspieszenie uruchomienia systemu.

Ważną zaletą tej serii jest zastosowanie bezbateryjnych, absolutnych enkoderów 24-bit, które całkowicie eliminują potrzebę konserwacji, redukując ryzyko przestojów. Dodatkowo kompaktowa konstrukcja serwonapędów pozwala uzyskać pełną moc w mniejszej obudowie – w zakresie od 0,1 do 7 kW (3x400 VAC).

Technologia MELSERVO-JET oferuje również wyjątkową efektywność kosztową – jej cena może być nawet o 45% niższa niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań o podobnych parametrach.

Zastosowanie złącz sprężynowych umożliwia eliminację kabli STO i akcesoriów do listew zaciskowych, co przekłada się na nawet 50% krótszy czas instalacji. Co więcej, rozwiązanie jednoprzewodowe (hybrydowy kabel zasilający, enkoderowy i hamulcowy) upraszcza cały proces montażu i ogranicza liczbę wymaganych przewodów.

„Nasze najnowsze serwo pracuje z częstotliwością odpowiedzi 3,2 kHz, co zapewnia doskonałą dynamikę działania.” – zaznacza Błażej Siudaj.
„Silniki są kompaktowe, bardzo wydajne i mogą pracować z przeciążeniem aż do 350% przez 3 sekundy. Dodatkowo oferują wyjątkowo wysoki współczynnik bezwładności – nawet do 25:1.”

Kluczowe dane techniczne serii MELSERVO-JET

Serwonapęd MR-JET-HS został zaprojektowany specjalnie do zasilania 3x400 VAC, co zapewnia istotne korzyści w instalacjach trójfazowych – zarówno pod względem niezawodności, jak i efektywności energetycznej. Urządzenie oferuje imponujące parametry techniczne:

  • Zakres mocy: 0.1 - 7 kW (3x400 VAC) z funkcjami bezpieczeństwa
  • Częstotliwość odpowiedzi: 3.2 kHz (poziom napędów CNC klasy high-end)
  • Protokoły sieciowe: CC-Link IE TSN, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic 
  • Rozdzielczość enkodera: 24-bit (16,777,216 p/rev) multiturn, bezbateryjny
  • Przeciążalność silnika: do 350% 
  • Maks. prędkość obrotowa: 6,700 rpm 
  • Funkcje bezpieczeństwa: STO, SS1, SBC, SLS, SSM, SDI, and SLT
  • Wejścia/wyjścia bezpieczeństwa: 3 pary w pełni konfigurowalnych I/O

System obsługuje silniki o niskiej bezwładności z serii HK-KN, w zakresie mocy od 100 W do 7 kW. Dzięki klasie szczelności IP67 doskonale sprawdzają się nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

„Na podstawie tych parametrów jesteśmy w stanie zaoferować klientom mniejsze rozmiary silników i niższe zapotrzebowanie na moc w porównaniu z innymi rozwiązaniami na rynku. To przekłada się bezpośrednio na oszczędności i kompaktowość projektów,”
– komentuje Błażej Siudaj.

„Dodatkowo nasz współczynnik bezwładności jest co najmniej dwukrotnie wyższy niż w konkurencyjnych produktach, co daje klientom ogromne możliwości optymalizacji doboru serwosilników.”
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn zyskują coraz większe znaczenie – dlatego nowa rodzina serwonapędów JET już w standardzie oferuje aż 7 funkcji bezpieczeństwa, co wyróżnia ją na tle konkurencji.

„Zawsze stawiamy na bezpieczeństwo jako integralny element systemu, bez dodatkowych kosztów” – podkreśla Błażej. „Wzmacniacze są wyposażone w 3 pary w pełni konfigurowalnych wejść/wyjść bezpieczeństwa, co umożliwia szybkie i proste dopasowanie funkcji do konkretnej aplikacji.”

Do jakich zastosowań stworzono serwonapędy MELSERVO-JET?

Serwonapędy MELSERVO-JET zostały zaprojektowane z myślą o małych i średnich producentach maszyn, którzy działają w branżach wymagających wysokiej precyzji. Urządzenie doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie liczy się szybka reakcja, synchronizacja ruchów i niezawodność działania – przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

W zastosowaniach takich jak:

  • obróbka drewna – zapewniają dokładne pozycjonowanie i precyzyjne cięcia,
  • maszyny CNC – szczególnie w systemach opartych o EtherCAT, korzystają z wydajności porównywalnej z napędami klasy premium,
  • linie przetwórstwa i pakowania (converting) – umożliwiają precyzyjne śledzenie materiału i kontrolę ruchu,
  • obróbka metali – częstotliwość odpowiedzi 3,2 kHz idealnie wspiera aplikacje, gdzie liczy się gładkość powierzchni i dokładność.

Urządzenie szczególnie docenią firmy z krótkimi procesami decyzyjnymi, które szybko wdrażają nowe rozwiązania i oczekują realnych wyników w krótkim czasie. To również doskonały wybór dla szefów działów automatyki i specjalistów dobierających napędy, którzy szukają wysokiej wydajności bez konieczności inwestowania w systemy klasy premium.

„Kto najbardziej skorzysta na tych serwonapędach o średniej wydajności? Jeśli jesteś integratorem systemów, który pracuje z klientami o ograniczonym budżecie, producentem maszyn dbającym o konkurencyjną cenę i niezawodność, lub użytkownikiem końcowym, który chce zautomatyzować procesy bez nadmiernych kosztów – ta technologia została stworzona właśnie z myślą o Tobie.”

Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami

Dzięki kompatybilności z powszechnie stosowanymi standardami przemysłowymi, wdrożenie serwonapędów MELSERVO-JET jest niezwykle proste. Urządzenia obsługują CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Basic i EtherCAT, a docelowo również Profinet.
Systemy MELSERVO-JET można łączyć z serią MR-J5 w jednej sieci, co umożliwia elastyczne projektowanie rozwiązań napędowych oraz optymalizację kosztów.

„Kolejnym tematem jest wieloprotokołowość – nasze nowe serwo wspiera nie tylko sieć CC-Link IE TSN, ale też EtherCAT, a być może jeszcze w tym roku również Profinet” – ujawnia Błażej Siudaj.

„Standardy sieciowe będą spełnione zarówno w zakresie sterowania, jak i komunikacji bezpieczeństwa, co znacząco skraca czas uruchomienia, szczególnie pod względem okablowania.”

Dlaczego MELSERVO-JET wyprzedza konkurencję?

Seria MR-JET-HS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zestawowi zaawansowanych parametrów technicznych, które trudno znaleźć w tej klasie cenowej:

  • Rozdzielczość enkodera: 24-bit + multiturn (16-bit) – lepsza niż typowe 17–21 bit u konkurencji
  • Funkcje bezpieczeństwa: aż 7 funkcji vs. standardowe 1–3 u innych producentów
  • Bezpieczeństwo oparte o sieć: uproszczenie architektury i mniejsze koszty instalacji
  • Częstotliwość odpowiedzi prędkości: 3,2 kHz vs. 2,5–3,1 kHz u konkurencji
  • Enkoder bezbateryjny: brak konserwacji, większa niezawodność
  • Jednoprzewodowe rozwiązanie hybrydowe: prostszy i szybszy montaż


„To możliwe m.in. dzięki wysokiej rozdzielczości enkodera – 24 bity pozwalają uzyskać bardzo płynny ruch i szybszą reakcję serwa na zmiany w środowisku,
” – dodaje Błażej.

„Dodatkowo enkoder obsługuje do ±32 000 obrotów absolutnych, co stanowi wielokrotność tego, co oferują rozwiązania konkurencyjne.”

Brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe? MELSERVO-JET udowadnia, że to możliwe

MELSERVO-JET to nowy standard w technologii serwonapędów – produkt, który skutecznie zamyka lukę między segmentem średnim a klasą premium. Łączy w sobie:

  • wysoką częstotliwość odpowiedzi,
  • bezobsługową technologię enkodera,
  • funkcje bezpieczeństwa klasy premium,
  • uproszczoną instalację w oparciu o jedno złącze,
  • oraz obsługę zewnętrznych enkoderów przy aplikacjach wymagających zamkniętej pętli.


Co najważniejsze – wszystkie te atuty są dostępne w cenie niższej niż wiele rozwiązań ekonomicznych, co czyni z MELSERVO-JET ofertę bezkonkurencyjną.

„Myślenie, że automatyzacja wysokiej jakości wymaga wysokich kosztów, to przeszłość,”
– podsumowuje Błażej.

„MELSERVO-JET pokazuje, że da się połączyć wydajność i opłacalność. Średniopółkowy produkt nie tylko ‘wystarcza’ do zastosowań – on zdecydowanie przewyższa oczekiwania.”

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak serwonapędy MELSERVO-JET mogą zoptymalizować Twoją produkcję? Sprawdź szczegóły na stronie


Tematy

Servo & Motion