MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Kompaktowa moc. Inteligentne sterowanie

Przetwornica częstotliwości Mitsubishi Electric FR-D800

Kompaktowy przemiennik częstotliwości nowej generacji, zaprojektowany z myślą o łatwej integracji, inteligentnym sterowaniu i maksymalnej efektywności energetycznej. Łączy moc, elastyczność i niezawodność, zapewniając stabilną pracę w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Inteligentne funkcje, maksymalny efekt

Szybkie i wydajne okablowanie

Dzięki przedniej osłonie typu flip, zintegrowanej osłonie okablowania oraz zaciskom sprężynowym, FR-D800 upraszcza montaż i znacząco skraca czas oraz pracochłonność okablowania.

Proste i szybkie uruchomienie

Parametryzacja bez zasilacza i zbędnego okablowania. Wystarczy podłączyć port USB-C, by zasilić procesor i pamięć przetwornicy. FR Configurator umożliwia szybkie i intuicyjne wgranie parametrów – nawet przy wyłączonym zasilaniu.

Przyjazny środowisku i energooszczędny

Pomaga ograniczyć zużycie energii i emisję CO₂ dzięki wydajnym silnikom (w tym synchronicznym o wysokiej sprawności), inteligentnemu monitorowaniu emisji CO₂ oraz niskiemu poborowi mocy w trybie czuwania - a zastosowanie materiałów z recyklingu, dokumentacji cyfrowej i kompaktowej konstrukcji zmniejsza zużycie zasobów.

Szeroka kompatybilność silników

FR-D800 obsługuje różne typy wysokosprawnych silników synchronicznych, w tym z magnesami trwałymi (PM). Dzięki uniwersalnej architekturze napędu nie ma potrzeby stosowania odrębnych modeli czy skomplikowanych konfiguracji, co znacząco upraszcza dobór i integrację systemu.

Zaawansowane funkcje predykcyjnego i prewencyjnego utrzymania ruchu

Zaawansowane algorytmy monitorowania stanu komponentów, które umożliwiają predykcyjne utrzymanie ruchu i wczesne wykrywanie usterek. System analizuje zużycie elementów, wspiera diagnostykę oraz redukuje ryzyko nieplanowanych przestojów, wykorzystując mechanizmy AI i uczenia maszynowego.

Najwyższa wydajność w klasie kompaktowych napędów

Obsługa zarówno silników indukcyjnych, jak i różnych silników synchronicznych – w tym z magnesami trwałymi (PM) – pochodzących od dowolnego producenta. Dzięki automatycznemu strojeniu i zaawansowanemu sterowaniu wektorowemu napęd zapewnia stabilną pracę i wysoki moment obrotowy w całym zakresie prędkości, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji, takich jak windy, podajniki czy systemy szybkiego cyklu.

Szybki montaż. Maksymalna elastyczność. Inteligentna wydajność

FR-D800 upraszcza konfigurację dzięki złączu USB-C: bez dodatkowego zasilania czy okablowania. Kompaktowa konstrukcja i inteligentne rozwiązania w zakresie okablowania skracają czas instalacji i obniżają koszty montażu. To przetwornica, który pasuje do każdego silnika – bez względu na producenta. Dzięki energooszczędnej pracy oraz funkcjom utrzymania ruchu wspieranym przez sztuczną inteligencję, FR-D800 pomaga ograniczyć koszty eksploatacji i zminimalizować ryzyko przestojów.

Uniwersalne zastosowanie w wielu typach aplikacji

Klimatyzatory i pompy ciepła

Mieszadła

Przenośniki taśmowe

Przykłady zastosowań

Automatyczny restart – nieprzerwany przepływ powietrza

WyzwanieRozwiązanie
Automatyczne ponowne uruchomienie jednostki, nawet w przypadku wystąpienia błęduFunkcja automatycznego restartu (retry) umożliwia przemiennikowi samoczynny reset i ponowne uruchomienie po zadziałaniu funkcji ochronnej – zapewniając ciągłość pracy i stabilny przepływ powietrza.

Wydajny przepływ, minimalne przestoje

WyzwanieRozwiązanie
Szybkie i łatwe ponowne uruchomienie systemu po awarii zasilaniaFunkcja automatycznego restartu po zaniku zasilania umożliwia systemowi powrót do pierwotnej prędkości pracy, minimalizując czas przestoju i utrzymując ciągłość procesu.
WyzwanieRozwiązanie 
Utrzymanie stabilnego transportu różnorodnych ładunków na taśmie przenośnika.Zaawansowane sterowanie wektorowe strumieniem magnetycznym zapewnia wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach, co umożliwia stabilny transport niezależnie od rodzaju ładunku.
Minimalizacja ryzyka zsunięcia się ładunku przy uruchamianiu przenośnikaFunkcja przyspieszania i hamowania po krzywej S ogranicza uderzenie przy starcie, zapobiegając przemieszczeniu lub upadkowi ładunku.

Płynny i stabilny transport każdego ładunku

Udoskonalone standardy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo funkcjonalne w standardzie – bez dodatkowych kosztów

Przemiennik częstotliwości jako urządzenie IoT obsługuje wiele przemysłowych protokołów sieci Ethernet, takich jak Profinet i EtherNet/IP, umożliwiając łatwe przełączanie między nimi za pomocą bezpłatnego oprogramowania FR Configurator.
Program pozwala również aktualizować oprogramowanie układowe (firmware) w celu dopasowania do sterownika oraz konfigurować domyślną sieć komunikacyjną.

Urządzenie spełnia ponadto kluczowe normy bezpieczeństwa, takie jak:

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2