MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Precyzja robotów odpowiada na rosnące potrzeby rynku farmaceutycznego

W obliczu rosnących niedoborów leków w Europie firma Robotronic, specjalizująca się w rozwiązaniach robotycznych dla branży farmaceutycznej, nawiązała współpracę z Mitsubishi Electric, aby stworzyć nowoczesny system automatyzacji pakowania produktów farmaceutycznych.

Połączenie zaawansowanej robotyki, kompaktowej konstrukcji maszyn oraz najwyższej precyzji działania pozwoliło opracować rozwiązanie zwiększające wydajność produkcji przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości. To doskonały przykład tego, jak automatyzacja przemysłowa i robotyka wspierają stabilność łańcuchów dostaw w sektorze farmaceutycznym.

Wyzwanie: Jak zwiększyć produkcję leków bez kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa?

Apteki w całej Europie coraz częściej zmagają się z brakami podstawowych leków, w tym popularnych syropów dla dzieci. Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie wymaga od producentów zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych i pakowania.

Firma Robotronic stanęła przed zadaniem zaprojektowania kompaktowych, wydajnych maszyn zdolnych do precyzyjnego manipulowania delikatnymi szklanymi fiolkami. Kluczowe było zapewnienie:

  • maksymalnej wydajności produkcji,
  • zerowego poziomu uszkodzeń produktów,
  • zgodności z rygorystycznymi normami farmaceutycznymi,
  • niezawodności pracy w ograniczonej przestrzeni produkcyjnej.

Rozwiązanie: kompaktowa automatyzacja oparta na robotyce

Wspólnie z Mitsubishi Electric firma Robotronic opracowała innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące zaawansowane roboty przemysłowe, które łączą szybkość działania, bezpieczeństwo i najwyższą precyzję obsługi produktów.

Kluczowe elementy rozwiązania:

  • Roboty MELFA FR: Kompaktowe roboty z serii MELFA FR umożliwiają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni produkcyjnej. Dzięki różnym długościom ramion można je łatwo dopasować do wymagań konkretnej aplikacji, zachowując wysoką wydajność pracy.
  • Technologia Compliance Control: Zaawansowany system kontroli siły kontaktu zapewnia wyjątkowo delikatne obchodzenie się ze szklanymi fiolkami. Roboty dostosowują siłę chwytu i ruchu w czasie rzeczywistym, eliminując ryzyko uszkodzeń produktu.
  • Współpraca dwóch robotów na niewielkiej przestrzeni: Dwa roboty mogą jednocześnie pracować obok siebie w ograniczonej przestrzeni, zachowując precyzję na poziomie pojedynczych milimetrów. Inteligentne sterowanie pozwala uniknąć kolizji przy zachowaniu bardzo wysokiej prędkości pracy.
  • Kompleksowa automatyzacja: Rozwiązanie zostało wyposażone w serwonapędy, sterowniki PLC oraz panele operatorskie GOT Mitsubishi Electric. Dzięki pełnej integracji wszystkich elementów system gwarantuje stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.

    Efekty wdrożenia: wysoka wydajność i brak uszkodzeń produktów

    • 100% ochrony produktów: Technologia Compliance Control pozwoliła całkowicie wyeliminować uszkodzenia szklanych fiolek podczas procesu pakowania.
    • Maksymalna wydajność na minimalnej powierzchni: Maszyny zajmujące powierzchnię zaledwie 120 × 80 cm są w stanie obsłużyć nawet 600 produktów na minutę.
    • Precyzyjna współpraca robotów: Dwa roboty pracują równolegle z zachowaniem najwyższej dokładności i powtarzalności procesu, zapewniając stabilne parametry produkcji przez długi okres eksploatacji.
    • Pełna zgodność z wymaganiami: System spełnia rygorystyczne normy dotyczące jakości, bezpieczeństwa oraz niezawodności obowiązujące w przemyśle farmaceutycznym.

    Dlaczego warto postawić na automatyzację w przemyśle farmaceutycznym?

    Projekt ten pokazuje, jak istotną rolę odgrywają zaawansowane technologie i współpraca technologiczna w rozwiązywaniu wyzwań sektora farmaceutycznego. Połączenie doświadczenia Robotronic w obszarze procesów farmaceutycznych z technologią robotyczną Mitsubishi Electric umożliwiło stworzenie rozwiązania zwiększającego wydajność, a jednocześnie zapewniającego bezpieczeństwo i niezawodność.

    W obliczu utrzymujących się niedoborów leków takie podejście ma kluczowe znaczenie dla stabilności i efektywności łańcucha dostaw.

    Szukasz rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego? Skontaktuj się z nami.

    0/255
    Pola oznaczone * są obowiązkowe.

    Our Stories

    2026-10-20

    NEWRobotics and force sensing for intelligent testing of automotive components

    Minebea Access Solutions

    EN
    Obejrzyj wideo na YouTube
    #Symulator MELSOFT Gemini 3D#Roboty przemysłowe serii MELFA

    2026-02-01

    Czy roboty mogą wypełnić lukę w dostawach leków?

    Robotronic

    Obejrzyj wideo na YouTube
    #Life Science#Roboty przemysłowe serii MELFA#Silniki serwo#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT

    2025-01-01

    NEWMitsubishi Electric robot at Durable turns 25!

    Durable

    EN
    #Manufacturing#Roboty przemysłowe serii MELFA

    2024-06-01

    Industrial robots as an unusual measuring tool for testing radar sensors

    Noffz GmbH

    ENDE
    #Automotive#Digitalisation#Roboty przemysłowe serii MELFA

    2022-12-01

    Robotics‑powered decorative coating from a single source

    Singulus Technologies AG

    DE
    #Packaging#Material Handling#Silniki serwo#Sterowniki programowalne MELSEC#Roboty przemysłowe serii MELFA

    2019-07-06

    Robot duo cuts cakes & much more

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki

    2018-11-01

    Poka Yoke: Error-free manual workstations

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Obejrzyj wideo na YouTube
    #Automotive#Material Handling#Sterowniki#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA