MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Dane, które zmieniają produkcję

Mitsubishi Electric Automotive Czech (MEAC), należąca do Mitsubishi Electric Corporation, od 2000 roku produkuje komponenty dla europejskiego sektora motoryzacyjnego. Zakład łączy zaawansowaną automatykę z rozwiązaniami cyfrowymi, wykorzystując dane z maszyn do bieżącej optymalizacji procesów i podejmowania codziennych decyzji produkcyjnych.

Dziś ponad 100 maszyn pracuje w połączonym środowisku, w którym dane nie służą wyłącznie do raportowania. Pomagają zwiększać wydajność, poprawiać jakość i szybciej reagować na problemy.

Wyzwanie: dane są dostępne. Jak zamienić je w realne korzyści?

W nowoczesnej fabryce samo gromadzenie danych nie wystarcza. Ich wartość pojawia się dopiero wtedy, gdy można wykorzystać je do podejmowania konkretnych decyzji na hali produkcyjnej.

W MEAC wyzwaniem było przekształcenie rosnącej ilości danych z maszyn w praktyczne narzędzie wspierające produkcję. Celem było zwiększenie wydajności, poprawa jakości, ograniczenie zużycia energii oraz usprawnienie codziennego zarządzania procesami.

Jednocześnie istniejące systemy działały stabilnie i niezawodnie od ponad 10 lat. Ich wymiana oznaczałaby dodatkowe koszty, ryzyko i ingerencję w produkcję.
Dlatego założenie było inne: zachować to, co działa, i rozszerzyć możliwości istniejącej infrastruktury dzięki danym.

Rozwiązanie: ponad 100 maszyn połączonych bez rewolucji na hali

Zamiast wymieniać istniejące systemy automatyki, MEAC wprowadził dodatkową warstwę danych wykorzystującą interfejsy MES.

W ten sposób połączono ponad 100 maszyn, umożliwiając gromadzenie i analizowanie informacji produkcyjnych bez zakłócania pracy istniejących systemów.

Takie podejście pozwoliło:
  • integrować istniejące maszyny z warstwą danych,
  • analizować dane produkcyjne na bieżąco,
  • szybciej identyfikować problemy i ich przyczyny,
  • optymalizować procesy bez wymiany całych systemów,
  • wspierać codzienne decyzje rzeczywistymi danymi z produkcji,
  • stopniowo rozwijać cyfryzację bez zakłócania ciągłości pracy zakładu.

Rezultaty: od danych do działania

Połączenie maszyn i wykorzystanie danych w codziennym zarządzaniu przełożyło się na konkretne usprawnienia operacyjne.

Lepsza widoczność procesów pozwala szybciej reagować na problemy i ograniczać przestoje. Analiza parametrów produkcyjnych wspiera optymalizację procesów i identyfikowanie przyczyn wad, co pomaga poprawiać jakość oraz ograniczać liczbę braków i koszty produkcji.

Jednocześnie dostęp do spójnych danych ułatwia utrzymanie stabilnych i powtarzalnych wyników pomiędzy zmianami produkcyjnymi.
Dane przestały być wyłącznie źródłem raportów. Stały się narzędziem wykorzystywanym każdego dnia do podejmowania decyzji i ciągłego doskonalenia produkcji.

Dlaczego to podejście ma znaczenie?

Przykład Mitsubishi Electric Automotive Czech pokazuje, że skuteczna transformacja cyfrowa nie musi oznaczać wymiany całego parku maszynowego.
Połączenie istniejących systemów z narzędziami do analizy danych pozwala stopniowo zwiększać efektywność produkcji, poprawiać jakość, ograniczać przestoje oraz lepiej wykorzystywać dostępne zasoby. Jednocześnie zakład zachowuje ciągłość produkcji i może rozwijać cyfryzację we własnym tempie.

To praktyczne podejście do transformacji cyfrowej: zachować sprawdzone rozwiązania, połączyć dane i wykorzystać je tam, gdzie mogą przynieść realną wartość.

Chcesz lepiej wykorzystać dane z maszyn w swoim zakładzie? Skontaktuj się z nami!

0/255
Pola oznaczone * są obowiązkowe.