MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Szybkie i precyzyjne sterowanie ruchem dla zaawansowanych systemów cięcia

Firma KFT Food Machinery projektuje i produkuje wysokowydajne maszyny do cięcia wykorzystywane w najbardziej wymagających zakładach przemysłu spożywczego. Poszukując rozwiązania umożliwiającego jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne sterowanie wieloma osiami serwonapędów w nowej generacji maszyn, firma zdecydowała się na wdrożenie technologii CC-Link IE TSN - otwartej sieci przemysłowej Ethernet rozwijanej przez CC-Link Partner Association (CLPA).

Wyzwanie: Wysoka wydajność produkcji wymaga maksymalnej precyzji

Maszyny KFT, od obieraczek do kiełbas po systemy koekstruzji, są projektowane z myślą o niezawodnej pracy w środowiskach o wysokiej intensywności produkcji. Klienci oczekują urządzeń, które zapewniają:

  • nieprzerwaną pracę podczas wielogodzinnych zmian,
  • szybkie przezbrojenia,
  • wysoką wydajność produkcyjną,
  • powtarzalną jakość produktów.

Szczególnym wyzwaniem były zaawansowane maszyny tnące należące do najbardziej technologicznie rozwiniętych rozwiązań w ofercie KFT. Systemy te wykorzystują co najmniej 10 niezależnie sterowanych osi serwo, wykonując nawet 14 precyzyjnych cięć na sekundę.

Osiągnięcie takiej dynamiki pracy wymagało zastosowania infrastruktury komunikacyjnej zapewniającej deterministyczną, szybką i niezawodną wymianę danych pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych aplikacji motion control, KFT wdrożyło sieć przemysłową CC-Link IE TSN we wszystkich kluczowych systemach swoich maszyn tnących.

Efektem było uzyskanie pełnej synchronizacji wielu osi serwonapędów w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym uproszczeniu całej architektury sterowania.

„Integracja systemu serwonapędów i sterowania ruchem obsługującego CC-Link IE TSN była idealnym rozwiązaniem dla naszych potrzeb.” — Marti Clos, CEO, KFT Food Machinery

Najważniejsze korzyści technologii CC-Link IE TSN:

Gigabitowa przepustowość transmisji
Wysoka szybkość przesyłu danych umożliwia obsługę nawet najbardziej wymagających aplikacji sterowania ruchem.

Deterministyczna synchronizacja urządzeń

Technologia Time-Sensitive Networking (TSN) zapewnia precyzyjną komunikację pomiędzy wszystkimi osiami i urządzeniami systemu.

Jedna sieć dla sterowania i diagnostyki

CC-Link IE TSN umożliwia jednoczesną transmisję danych procesowych oraz informacji diagnostycznych w ramach jednej infrastruktury komunikacyjnej.

Dzięki stabilnej komunikacji w czasie rzeczywistym inżynierowie KFT osiągnęli wyższą dokładność cięcia, większą niezawodność pracy oraz zwiększoną wydajność produkcji nawet przy maksymalnych prędkościach działania maszyn.

Efekty wdrożenia: Prostsza architektura i szybsze uruchomienie maszyn

Wysoka przepustowość i elastyczność sieci CC-Link IE TSN pozwoliły znacząco uprościć projekt systemów sterowania.

Komunikacja została ujednolicona dla wszystkich kluczowych elementów maszyny:

  • systemów sterowania ruchem (Motion Control),
  • modułów wejść i wyjść (I/O),
  • układów pneumatycznych,
  • systemów bezpieczeństwa.

Takie podejście pozwoliło:

  • ograniczyć ilość okablowania,
  • uprościć integrację urządzeń,
  • skrócić czas uruchamiania maszyn,
  • zmniejszyć koszty projektowania i wdrażania.

„Możemy dziś uprościć strukturę komunikacji i skrócić czas konfiguracji systemów. CC-Link IE TSN zapewnia nam przyszłościową platformę, którą możemy rozwijać o kolejne aplikacje, takie jak sterowanie pneumatyką czy systemami bezpieczeństwa.” — Marti Clos, CEO, KFT

Dodatkową korzyścią była możliwość standaryzacji programów sterowania ruchem. Dzięki ponownemu wykorzystaniu kodu i parametrów na różnych maszynach firma skróciła cykle projektowe oraz zwiększyła spójność wdrażanych rozwiązań.

Technologia gotowa na przyszłe wyzwania

Po sukcesie wdrożenia CC-Link IE TSN stał się jednym z kluczowych elementów architektury nowych maszyn projektowanych przez KFT.

Firma planuje dalsze rozszerzanie wykorzystania tej technologii, budując jednolitą, otwartą infrastrukturę komunikacyjną dla wszystkich systemów wymagających zaawansowanego sterowania ruchem.

Dzięki CC-Link IE TSN KFT uzyskało możliwość realizacji niezwykle szybkiej synchronizacji wielu osi, niezbędnej w nowoczesnych systemach cięcia, jednocześnie upraszczając konstrukcję maszyn i zwiększając ich skalowalność.

„CC-Link IE TSN zapewnia wydajność, niezawodność i elastyczność, których potrzebujemy. Technologia ta znacząco zwiększyła możliwości naszych maszyn, a jej wdrożenie i dalsza rozbudowa są wyjątkowo proste.”

— Marti Clos, CEO, KFT

„To inspirujące obserwować, jak firmy takie jak KFT podnoszą wydajność swoich maszyn dzięki CC-Link IE TSN. Rosnąca popularność otwartych, szybkich sieci przemysłowych potwierdza ich kluczową rolę w rozwiązywaniu współczesnych i przyszłych wyzwań związanych z automatyzacją.”

— John Browett, General Manager, CLPA Europe

0/255
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Our Stories

2026-02-01

Czy roboty mogą wypełnić lukę w dostawach leków?

Robotronic

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Roboty przemysłowe serii MELFA#Silniki serwo#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT

2026-01-26

NEWJak KFT Food Machinery zwiększyło wydajność maszyn do cięcia dzięki technologii CC-Link IE TSN?

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Sterownik ruchu serii Q#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Wyłączniki niskiego napięcia#Serwonapędy AC MELSERVO

2025-11-18

NEWEnhancing firefighter safety: from simulation to life-saving decisions

Fire GO GmbH

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Data Collection/Analysis#Safety#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Sterowniki programowalne MELSEC#Seria MELSEC-Q

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#Seria MELSEC iQ-R#Silniki serwo#Serwonapędy AC MELSERVO#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT

2024-08-01

NEWFrom food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki

2018-11-01

Poka Yoke: Error-free manual workstations

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Material Handling#Sterowniki#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA