MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Utrzymanie ruchu i niezawodność systemów

Skuteczne utrzymanie urządzeń oraz instalacji jest podstawą ciągłej i bezpiecznej pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Aby infrastruktura działała stabilnie, konieczne jest stałe monitorowanie jej stanu oraz szybkie reagowanie na pojawiające się odchylenia.

Proaktywne, a w szczególności predykcyjne podejście do utrzymania ruchu pozwala wykrywać symptomy problemów zanim przerodzą się w awarie. Niezaplanowane przestoje mogą znacząco zaburzyć działanie sieci dystrybucji wody lub oczyszczalni, dlatego wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości ma kluczowe znaczenie.

Zgodność z wymaganiami sektora wodnego i zasadami bezpieczeństwa

Skuteczny system predykcyjny opiera się na odpowiednich narzędziach, które umożliwiają:

  • ciągłe monitorowanie pracy urządzeń w terenie,
  • szerokozasięgowy nadzór nad infrastrukturą w czasie rzeczywistym,
  • wykorzystanie diagnostyki opartej na algorytmach analizujących parametry pracy,
  • testowanie zmian w środowisku wirtualnym przed wdrożeniem ich do systemu.

Zaawansowane mechanizmy analityczne ułatwiają przetwarzanie danych i wykorzystanie ich do wykrywania wczesnych oznak zużycia podzespołów. Dzięki temu zespoły utrzymania ruchu mogą planować prace serwisowe z wyprzedzeniem, wykorzystywać zasoby w bardziej efektywny sposób i unikać niepotrzebnych przestojów.
Na przykład rosnąca amplituda drgań może wskazywać na zużycie łożyska — wymiana go podczas planowanego przestoju eliminuje ryzyko nagłych awarii i zakłócenia dostaw. Dowiedz się więcej tutaj.

Modułowość, skalowalność i nadzór operacyjny
Rozwiązania automatyki można wdrażać na różnych poziomach — od pojedynczych elementów instalacji po zintegrowane systemy obejmujące całe zakłady. Ta elastyczność ułatwia stopniowe rozszerzanie funkcjonalności wraz z rosnącymi potrzebami. Przykładem są urządzenia Mitsubishi Electric wyposażone w diagnostykę opartą na algorytmach analizujących parametry pracy, które udostępniają informacje o swoim stanie i wspierają planowanie serwisu.

Monitorowanie, alarmowanie i szybka reakcja

Stałe monitorowanie urządzeń, przejrzysta logika alarmowa i dostęp do danych w czasie rzeczywistym ułatwiają wczesne wykrywanie nieprawidłowości oraz priorytetyzację działań. Zintegrowane platformy mogą gromadzić alarmy z wielu systemów, takich jak SCADA, telemetria czy systemy środowiskowe, co poprawia czytelność informacji i ogranicza liczbę ręcznych analiz.

Platforma GENESIS, rozwijana przez Mitsubishi Electric, umożliwia łączenie i zarządzanie alarmami z różnych źródeł w sposób uporządkowany i spójny. Zapewnia to operatorom jasny obraz sytuacji operacyjnej nawet przy dużej liczbie zgłoszeń i krótkim czasie na reakcję.

Połączenie monitoringu w czasie rzeczywistym z narzędziami wspierającymi organizację pracy zespołów technicznych, takimi jak Connected Field Worker (CFSWorX™), pomaga szybciej delegować zadania, planować interwencje i usprawniać działania serwisowe. Ułatwia to operatorom utrzymanie ciągłości pracy instalacji, poprawia stan techniczny infrastruktury i sprzyja ograniczeniu kosztów operacyjnych.


Poznaj sprawdzone wdrożenia z branży wodnej

Możliwości

Our Stories

2019-11-08

Sewage plant Application Story

Abwasserzweckverband Erdinger Moos

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki

2014-07-09

Our solution controls large water treatment plant

Dee Valley Water

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Water / Waste Water#Safety#Sterowniki programowalne MELSEC

2014-06-01

Main sewage plant Stuttgart-Mühlhausen

Stadtentwässerung Stuttgart (SES)

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki

2014-06-01

Bad Homburg sewage plant

Stadt Bad Homburg v.d.H.

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki

2014-06-01

Sewage treatment plant Landshut

Stadtwerke Landshut

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki programowalne MELSEC

2014-06-01

Wuppertal sewer system

WSW Energie & Wasser AG

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki programowalne MELSEC

2014-06-01

Nürnberg sewage treatment plant

Stadtentwässerung Nürnberg

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki programowalne MELSEC

2014-06-01

Sewage treatment plant Hamburg

Hamburg Wasser

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki