MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Formowanie wtryskowe

  • Poprawa jakości produktu dzięki kontroli ciśnienia formowania w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie stanu formy w celu przeprowadzenia formowania w optymalnych warunkach i zmniejszenia wskaźnika wad
  • Unormowanie poziomu jakości poprzez zapobieganie wadom formowania

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Poprawa jakości produktów dzięki kontroli ciśnienia formowania w czasie rzeczywistymSterowanie o wysokiej czułości ciśnieniem za pomocą serwowzmacniaczy
Zmniejszenie wskaźnika wad poprzez monitorowanie stanu formy w celu przeprowadzenia formowania w optymalnych warunkach.Sprawdzenie pod kątem wad formowania (odchylenie położenia, przywieranie plastiku/żywicy do formy) za pomocą MELSENSOR.
Stabilizacja jakości poprzez zapobieganie wadom formowaniaWykrywanie nietypowych trendów za pomocą analizatora danych w czasie rzeczywistym.

Szczegóły rozwiązania

Poprawa jakości produktu poprzez kontrolę ciśnienia formowania w czasie rzeczywistym

Precyzyjna kontrola ciśnienia o wysokiej responsywności i poprawa jakości produktu dzięki sygnałowi sprzężenia zwrotnego ciśnienia przy użyciu informacji z czujników ciśnienia bezpośrednio przekazywanych do serwowzmacniacza. 

Prosta procedura generowania optymalnego ciśnienia i ustawianie wzmocnień poprzez regulację sterowania ciśnieniem w oprogramowaniu.

Kluczowe punkty

  • Połączenie serwowzmacniacza (MR-J4-B-LL) i modułu Motion CPU (RnMTCPU) umożliwia sterowanie ciśnieniem.
  • Serwowzmacniacz elastycznie reaguje na zmiany obciążenia i utrzymuje stałe ciśnienie poprzez bezpośrednie odbieranie sygnałów analogowych z czujnika ciśnienia i poleceń ciśnienia z Motion CPU.

Monitorowanie stanu formy w celu przeprowadzenia formowania w optymalnych warunkach i zmniejszenia wskaźnika wad

System MELSENSOR zapewnia stabilną pracę i zmniejsza liczbę defektów kontrolując wady formowania (odchylenia położenia, przywieranie plastiku/żywicy do formy). Ponadto, umożliwia sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym na podstawie wyników zebranych z monitorowania procesów. 

Porównanie obrazu zarejestrowanego ze wstępnie uchwyconym obrazem bez przyklejonego plastiku/żywicy do formy następuje z pomocą czujnika wizyjnego. W kolejnym etapie oceniana jest ich zgodność.

Wykrywanie odchyleń położenia górnej formy w kierunkach XY za pomocą laserowego czujnika przemieszczenia mierzącego odległość do górnej formy i sterownika PLC obliczającego zmierzoną wartość.

Kluczowe punkty

  • Zapobieganie wadom formowania za pomocą laserowego czujnika przemieszczenia, który monitoruje odchylenia pozycji formy.
  • Zapobieganie awariom sprzętu za pomocą czujnika wizyjnego, który monitoruje przywieranie plastiku/żywicy do formy.

Unormowanie poziomu jakości poprzez zapobieganie wadom formowania

Monitorowanie stanu wtryskarek za pomocą analizatora danych w czasie rzeczywistym, wykorzystującego zebrane dane do wykrywania i zapobiegania rosnącej liczbie usterek. 

Zbieranie danych dotyczących:

  • ciśnienia w cylindrze z tworzywa sztucznego/żywicy mierzonego za pomocą czujnika ciśnienia
  • temperatury formy mierzonej za pomocą kamery termowizyjnej po przyłożeniu ciśnienia.

Monitorowanie stanu wtryskarki poprzez porównywanie zebranych danych z danymi dotyczącymi normalnego stanu z wykorzystaniem analizatora danych w czasie rzeczywistym.

Kluczowe punkty

  • Kamera termowizyjna umożliwia pomiar temperatury obiektu, na którym nie można zainstalować termometru.
  • Analizator danych w czasie rzeczywistym oferuje wiele metod analizy i diagnostyki do różnych celów i wykrywa nietypowe dane poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym.

Oferta produktów

Możliwości

Our Stories

2026-07-07

NEWFabryka, która myśli - jak przełożyć dane na realną efektywność produkcji?

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Interfejs MES

2026-07-07

NEWInteligentne zarządzanie energią – jak MEAC wykorzystuje BMS do optymalizacji zakładu?

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Seria MELSEC iQ-R

2024-06-01

Industrial robots as an unusual measuring tool for testing radar sensors

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Roboty przemysłowe serii MELFA

2023-11-07

E-Motor Production

Renault Group

Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#Sterowniki programowalne MELSEC#Wizualizacja

2018-11-01

Poka Yoke: Error-free manual workstations

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Material Handling#Sterowniki#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA

2012-08-01

Plasma deburring in the automotive supply industry

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty#Sterowniki

2007-06-13

Robot-assisted Hot-Melt Gluing Station

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Roboty#Sterowniki

2007-03-01

Flexible part measurement system for quality control

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Roboty