MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Lakiernia

  • Zapewnienie jednolitej jakości malowania poprzez kontrolowanie temperatury i wilgotności oraz dostosowywanie bilansu wlotu/wylotu powietrza w kabinie lakierniczej.
  • Poprawa jakości poprzez gromadzenie, analizowanie i zbiorcze zarządzanie wieloma danymi z różnych urządzeń, takich jak temperatura, wilgotność i wlot/wylot powietrza.
  • Oszczędność energii wentylatora wlotowego/wylotowego kabiny lakierniczej

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Zapewnienie jednolitej jakości malowania poprzez kontrolę temperatury i wilgotności oraz dostosowanie równowagi wlotu/wylotu powietrza w kabinie lakierniczej.Kontrola temperatury (za pomocą regulatora PID) i klimatyzacji w celu zapewnienia jednolitej jakości malowania.
Poprawa jakości poprzez zbieranie, analizowanie i zbiorcze zarządzanie wieloma danymi z różnych urządzeń, takich jak temperatura, wilgotność i wlot/wylot powietrza.Wysyłanie dużych ilości danych bezpośrednio do bazy danych za pośrednictwem modułu interfejsu MES i zbiorcze zarządzanie danymi.
Oszczędność energii wentylatora wlotowego/wylotowego kabiny lakierniczejNapęd silnika z mniejszą mocą dzięki wysoce wydajnemu silnikowi IPM.

Szczegóły rozwiązania

Zapewnienie jednolitej jakości malowania poprzez kontrolę temperatury i wilgotności oraz dostosowanie równowagi wlotu/wylotu powietrza w kabinie lakierniczej.

Należy mierzyć temperaturę i wilgotność za pomocą termometrów, higrometrów i kamer termowizyjnych oraz używać procesora do sterowania temperaturą (za pomocą regulacji PID) i klimatyzacją, zapewniając jednolitą jakość malowania.

Utrzymywanie stałego środowiska w kabinie lakierniczej i suszarni poprzez regulację wentylatora i przepustnicy w oparciu o dane zebrane w procesorze CPU.

Kluczowe punkty

  • Moduł procesora CPU serii MELSEC iQ-R może jednocześnie wykonywać zaawansowane sterowanie PID i szybkie sterowanie ogólne.
  • Zaawansowane sterowanie procesem można osiągnąć za pomocą instrukcji sterowania procesem, takich jak sterowanie PID o dwóch stopniach swobody i automatyczne dostrajanie.

Poprawa jakości poprzez zbieranie, analizowanie i zbiorcze zarządzanie wieloma danymi z różnych urządzeń, takich jak temperatura, wilgotność i wlot/wylot powietrza.

Zbieranie danych dotyczących temperatury, wilgotności, wlotu/wylotu powietrza itp. z różnych urządzeń, takich jak podkłady i uszczelniacze, i wysyłanie tak dużych ilości danych bezpośrednio do bazy danych za pośrednictwem modułu interfejsu MES w celu zbiorowego zarządzania. Analizuj i wizualizuj dane w celu poprawy wydajności i jakości.

Moduł interfejsu MES (RD81MES96N) może być bezpośrednio podłączony do bazy danych, co umożliwia połączenie z bazą danych w systemie operacyjnym Linux® oprócz Windows®.

Kluczowy punkt

  • Funkcja buforowania DB chroni dane przesyłane do bazy danych nawet w przypadku wystąpienia błędu komunikacji.

Oszczędność energii wentylatora wlotowego/wylotowego kabiny lakierniczej

Wykorzystanie wysokowydajnego silnika IPM pozwala oszczędzać energię, napędzając silnik z mniejszą mocą i zmniejszając straty silnika.

Falownik FREQROL-F800 może napędzać silniki MM-EFS/MM-THE4 IPM oraz silniki IPM innych producentów. Wysokowydajny silnik IPM oszczędza energię, zmniejszając straty silnika i niepotrzebne zużycie energii.

Kluczowe punkty

  • Silnik IPM z wbudowanym magnesem trwałym ma mniejsze straty niż silnik ogólnego przeznaczenia.
  • Silnik IPM może z łatwością zastąpić silnik ogólnego przeznaczenia, ponieważ mają one takie same wymiary montażowe.

Oferta produktów

Możliwości

Our Stories

2026-07-07

NEWFabryka, która myśli - jak przełożyć dane na realną efektywność produkcji?

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Interfejs MES

2026-07-07

NEWInteligentne zarządzanie energią – jak MEAC wykorzystuje BMS do optymalizacji zakładu?

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Seria MELSEC iQ-R

2024-06-01

Industrial robots as an unusual measuring tool for testing radar sensors

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Roboty przemysłowe serii MELFA

2023-11-07

E-Motor Production

Renault Group

Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#Sterowniki programowalne MELSEC#Wizualizacja

2018-11-01

Poka Yoke: Error-free manual workstations

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Automotive#Material Handling#Sterowniki#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA

2012-08-01

Plasma deburring in the automotive supply industry

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty#Sterowniki

2007-06-13

Robot-assisted Hot-Melt Gluing Station

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Roboty#Sterowniki

2007-03-01

Flexible part measurement system for quality control

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Roboty