MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Przejmij kontrolę nad procesami

Złożoność produkcji w branży spożywczej – wynikająca z różnorodności receptur, właściwości składników i opakowań – utrudnia pełny wgląd w cały proces. Dodatkowo, automatyzacja zadań wymagających precyzyjnych, niestandardowych ruchów stanowi wyzwanie.
Nowoczesne rozwiązania automatyzacyjne eliminują te bariery, zapewniając pełną przejrzystość oraz umożliwiając szybkie reagowanie na problemy i zmiany w procesie produkcji.

Kluczowe aspekty Twojego procesu produkcyjnego

Wizualizuj to, co niewidzialne

Jednym z kluczowych wyzwań dla kierownika produkcji jest szybkie uchwycenie pełnego obrazu operacji. Aby to osiągnąć, niezbędne jest szersze wykorzystanie sieci danych i systemów SCADA, a także bezpośrednia integracja z systemami MES.

Integracja z istniejącymi systemami

Wielu producentów w branży spożywczej i napojów nadal korzysta z ręcznych lub częściowo zautomatyzowanych systemów, które trudno zastąpić nowymi rozwiązaniami. Integracja nowoczesnych technologii z istniejącą infrastrukturą niesie ze sobą liczne wyzwania – od zapewnienia kompatybilności sieci i protokołów komunikacyjnych, przez analizę procesów z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków, aż po konieczność przeszkolenia pracowników. Kluczem do sukcesu jest wdrażanie automatyzacji w sposób płynny i dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa.

Zrównoważona produkcja

Zrównoważona produkcja opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to odporność procesów produkcyjnych, którą można osiągnąć dzięki efektywnemu harmonogramowaniu konserwacji, proaktywnemu monitorowaniu oraz optymalizacji działań – wszystko to minimalizuje przestoje i zwiększa wydajność. Drugim kluczowym aspektem jest efektywne zarządzanie zużyciem energii. Wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią i ich integracja z procesami automatyzacji pozwala na redukcję kosztów operacyjnych i jednoczesne wspieranie strategii zrównoważonego rozwoju.

Maksymalna efektywność w branży spożywczej

Odkryj, jak zoptymalizować swoje procesy i zwiększyć wydajność w branży spożywczej. Sięgnij po sprawdzone strategie, przeanalizuj studia przypadków i dowiedz się, jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania do swojej produkcji.

Kompleksowa oferta produktowa

Zaawansowane rozwiązania do wizualizacji umożliwiające integrację z szeroką gamą standardowych protokołów komunikacyjnych w różnych branżach.
Narzędzie do analizy danych, które optymalizuje procesy produkcyjne, zastępując intuicyjne decyzje operatorów precyzyjną analizą cyfrową. Dzięki integracji z systemami sterowania, MaiLab pozwala na inteligentne przetwarzanie danych, usprawniając produkcję, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.
MELFA ASSISTA - może współdzielić z ludźmi przestrzeń roboczą. Prostszy, bardziej elastyczny i bardziej wydajny. Ten robot zmieni twoje dotychczasowe spojrzenie na to, czym są "roboty".
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem

7 kroków do bardziej elastycznej i efektywnej produkcji

Wiele strategii i pomysłów dotyczących inteligentnej produkcji zakłada wysoki poziom automatyzacji i integracji, co jest łatwiejsze do osiągnięcia w nowoczesnych zakładach, które zostały zaprojektowane z myślą o automatyzacji od samego początku.

Jednak istnieje szereg prostych rozwiązań, które można wdrożyć w krótkim czasie i przy minimalnych kosztach, a które mogą znacząco wpłynąć na poprawę efektywności i rozwiązanie dzisiejszych wyzwań w produkcji.

Zarejestruj się i pobierz e-book tutaj
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Możliwości

Our Stories

2026-01-26

NEWJak KFT Food Machinery zwiększyło wydajność maszyn do cięcia dzięki technologii CC-Link IE TSN?

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Sterownik ruchu serii Q#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Wyłączniki niskiego napięcia#Serwonapędy AC MELSERVO

2024-10-07

NEWInnovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

From food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki

2019-01-10

Craft Brewery Automation

Sadler's Ales

2016-09-30

Optimisation of meat production

N&N Nadratowski

2016-07-01

Robot integration delivers precision cake slicing

Newtech Ltd

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Sterowniki#Roboty

2014-06-04

Dairy company in Regensburg

Bayernland eG

ENDE
#Food & Beverage#Sterowniki