MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Obniżaj koszty

Oszczędności napędzane innowacją

Prostota to fundament naszego podejścia jako zaufanego partnera Twojej firmy. Wspieramy Cię na każdym etapie budowy, aby cały proces był sprawniejszy i bardziej efektywny.

Robimy to po to, by pomóc Ci obniżać koszty. Naszym celem jest, aby tworzenie najlepszych maszyn dla Twoich klientów było szybsze, prostsze i możliwe w najbardziej konkurencyjnej cenie.

Niezależnie od branży i wymagań projektu, dysponujemy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, które pozwalają utrzymać marże bez kompromisów w zakresie wydajności.

Bo właśnie to liczy się najbardziej.

Mitsubishi Electric dostarcza kompletne rozwiązania sprzętowe i programowe, które upraszczają każdy etap tworzenia maszyn – od projektu i rozwoju, przez uruchomienie, aż po utrzymanie

Nasze komponenty oferują wysoką wydajność i wymierną wartość biznesową przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów. Wspólnie z partnerami kanałowymi zapewniamy elastyczne modele cenowe i opcje magazynowania, które pozwalają dostosować harmonogram budowy do realnych potrzeb.

Dzięki temu zyskujesz przewagę w wymagającym rynku, gdzie każda decyzja inwestycyjna musi być uzasadniona. Mitsubishi Electric wspiera producentów maszyn w zwiększaniu efektywności, rentowności i innowacyjności – zawsze z myślą o Twoim sukcesie.

Sukces w druku

Mitsubishi Electric wsparło firmę JK Machinery Ltd unowocześnić projekt zautomatyzowanej maszyny drukującej, tworząc rozwiązanie bardziej wydajne, przyszłościowe i opłacalne dla klientów. Nowa jednostka, która stała się flagowym produktem firmy, zapewnia najwyższy poziom wydajności dzięki zaawansowanym produktom automatyki Mitsubishi Electric…

Kompleksowe rozwiązania software'owe

Zaawansowane rozwiązania do wizualizacji umożliwiające integrację z szeroką gamą standardowych protokołów komunikacyjnych w różnych branżach.
Weryfikacja wstępna jest przeprowadzana w cyfrowej przestrzeni wirtualnej fabryki lub linii urządzeń. Pozwala to znacznie obniżyć koszty i skrócić czas w fazie projektowania.
Oprogramowanie, które obniża całkowity koszt posiadania związany z pracami inżynierskimi.

Kompleksowa oferta produktowa

Seria sterowników MELSEC elastycznie spełnia wymagania produkcyjne, zapewniając użytkownikom idealne rozwiązania, które są dopasowane do ich potrzeb.
Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, funkcjonalność oraz elastyczność w zastosowaniach komercyjnych i przemyśle ciężkim.
Pulpity HMI GOT z przyjaznym interfejsem zapewniają użytkownikowi wygodne oraz korzystne rozwiązania.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Następna generacja modeli kompaktowych z różnymi zintegrowanymi funkcjami.
Moduł Simple Motion z serii MELSEC iQ-F umożliwia realizację różnego rodzaju sterowań, takich jak sterowanie synchroniczne i krzywkowe, zachowując przy tym doskonałą łatwość użytkowania. Moduł ten obsługuje CC-Link IE TSN i SSCNETⅢ/H.
Zaprojektowane do pracy o najwyższej wydajności i niezawodności w wymagających warunkach przemysłowych.
Otwarta, zintegrowana sieć Ethernet umożliwiająca płynną komunikację pomiędzy systemem informatycznym a halą produkcyjną.

Wspieramy Cię w pełnym wykorzystaniu potencjału Twoich maszyn

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w każdej fazie – od pierwszego pomysłu, przez projekt, aż po gotową maszynę. Naszym celem jest zapewnienie Ci wsparcia, które obniży koszty, zminimalizuje ryzyko i zwiększy wydajność.

Doradztwo techniczne


Znamy Twoje maszyny i branżę, w której działasz. Dzięki tej wiedzy możemy wspólnie tworzyć rozwiązania bardziej efektywne i opłacalne.Nasi inżynierowie wsparcia aplikacyjnego pomagają w każdym etapie: od opracowania pomysłu, przez dobór odpowiednich produktów, aż po praktyczne wskazówki, które pozwolą osiągnąć pełną wydajność maszyn.

Konwersja kodu


Przenoszenie kodu aplikacji z systemu jednego dostawcy automatyki do innego to zadanie wymagające czasu i precyzji.Dzięki naszemu doświadczeniu cały proces przebiega sprawnie, szybko i z gwarancją sukcesu.

Szkolenia


Mitsubishi Electric od lat wyznacza standardy w szkoleniach z zakresu automatyki przemysłowej. Poza codziennym wsparciem naszych inżynierów, oferujemy również szeroki wybór aktualnych kursów prowadzonych przez profesjonalistów. Proponujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne, z jasno określonymi ścieżkami nauki dopasowanymi do poziomu uczestników.

Wsparcie techniczne i biznesowe, które realnie przyspiesza Twój sukces

Twoje maszyny zasługują na więcej niż standardowe wsparcie. W Mitsubishi Electric zaczynamy od poznania Twojej branży, procesów i klientów, aby dostarczyć rozwiązania, które przyspieszą projekty, obniżą koszty i wyeliminują przestoje – zanim te w ogóle się pojawią.

Nie jesteśmy tylko dostawcą – działamy jako zaufany partner, który pomaga rozwiązywać problemy i ułatwia realizację projektów zgodnie z harmonogramem. Rozumiemy, że priorytetem jest oszczędność czasu i kosztów. Dlatego oferujemy m.in. bezpłatne doradztwo przy projektowaniu i tworzeniu systemów sterowania maszynami bezpośrednio w Twoim zakładzie.

Dajemy Ci narzędzia, dzięki którym Twoi inżynierowie zrobią więcej w krótszym czasie – od inteligentnych funkcji programowania po szybkie debugowanie i testy w wirtualnym środowisku 3D. Wszystko po to, by maszyna była gotowa do pracy szybciej niż kiedykolwiek. To tylko dwa przykłady – naszą skuteczność najlepiej potwierdzają rekomendacje od innych OEM-ów i producentów maszyn.

Skrócenie czasu produkcji i budowy maszyn

Krótszy czas projektowania i wdrożenia to niższe koszty.
Nasz zespół ma duże doświadczenie w tym obszarze i korzysta z zaawansowanych narzędzi do projektowania oraz symulacji maszyn. Dzięki 3D Digital Twin Simulator – MELSOFT Gemini możliwa jest weryfikacja logiki sterowania w środowisku 3D poprzez połączenie z narzędziami inżynieryjnymi do sterowników programowalnych, robotów i urządzeń automatyki Mitsubishi Electric.

Wczesna identyfikacja potencjalnych problemów – takich jak kolizje mechaniczne czy nieprawidłowe ruchy robotów – znacząco ogranicza czas pracy inżynierów. Z kolei pakiet iQ Works pozwala redukować koszty dzięki spójnym, modułowym rozwiązaniom, które zwiększają efektywność produkcji.

Rozumiemy, że standaryzacja jest dziś kluczowa, dlatego oferujemy m.in. moduły sterowania zgodne z PLCopen i bibliotekę OMAC PACKML. Umożliwiają one łatwy dostęp do standardów sterowania ruchem i procesami pakowania.

Dodatkowo dostarczamy gotowe szablony i funkcje blokowe, które skracają czas pracy inżynierów na etapie rozwoju maszyny. Mitsubishi Electric upraszcza również zarządzanie platformą automatyki i wspiera efektywne planowanie dostaw – co pozwala uniknąć długich czasów oczekiwania na kluczowe komponenty.

Odkryj MELSOFT Gemini – symulator 3D do modelowania maszyn i procesów produkcyjnych

W erze cyfrowej transformacji kluczowe jest szybkie przejście od planowania produktu do jego komercjalizacji. Niestety, ten proces często napotyka przeszkody – czasochłonne poprawki, konieczność dodatkowych testów na miejscu czy trudności w ocenie opłacalności inwestycji.

MELSOFT Gemini rozwiązuje te wyzwania, oferując możliwość weryfikacji działania linii produkcyjnej w przestrzeni wirtualnej – jeszcze zanim powstanie pierwsza maszyna. Dzięki temu możliwe jest „zobaczenie efektów” na długo przed uruchomieniem projektu.

Dowiedz się, jakie korzyści daje zbieranie danych produkcyjnych z wykorzystaniem PackML

Ujednolicone ekrany monitoringu i operacji ułatwiają obsługę oraz utrzymanie ruchu całej linii. Dzięki standaryzacji interfejsów i jednolitemu sposobowi obsługi, maszyny różnych producentów mogą działać wydajnie w ramach jednej linii produkcyjnej – wszystko w oparciu o dobrze znany, spójny panel sterowania.

PackTags
standaryzuje procesy komunikacji i zarządzania danymi produkcyjnymi, obejmującymi m.in. status maszyny (praca/awaria) czy dane o produkowanych elementach. To umożliwia płynną integrację urządzeń różnych dostawców, skraca czas uruchomienia oraz pozwala na automatyczne włączanie i wyłączanie linii produkcyjnej. Efekt? Szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów.

Optymalizacja projektu i wydajności maszyn

Wykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji na każdym etapie – od projektowania, przez uruchomienie, aż po eksploatację – aby zoptymalizować konstrukcję i wydajność maszyn.

Podczas uruchamiania oraz testów wykorzystujemy system recorder, który rejestruje pełny stan pracy systemu w momencie wystąpienia błędu i umożliwia prostą analizę. Dzięki temu znacząco skracamy czas testów i rozruchu maszyn.

To rozwiązanie stanowi część naszego kompleksowego pakietu narzędzi do utrzymania ruchu, wspierających niezawodność i satysfakcję klientów.

MELSEC iQ-R System Recorder – Skrócenie przestojów dzięki szybkiemu wykrywaniu błędów

System Recorder rejestruje cały stan pracy systemu w momencie wystąpienia błędu i umożliwia prostą analizę, co pozwala znacząco skrócić czas przestoju. To skuteczne narzędzie konserwacji korekcyjnej, które ułatwia szybkie znalezienie źródła problemu.

Whitepaper: Inteligentne systemy sterowania

Odkryj nowy wymiar analityki danych dzięki inteligentnym systemom sterowania.

Automatyzacja przemysłowa od dekad stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Od lat 70. zyskuje na znaczeniu, wprowadzając do procesów produkcyjnych elementy o wysokiej wartości dodanej.

Firmy, które najwcześniej postawiły na rozwiązania automatyzacji, stały się filarami nowoczesnego przemysłu i często – globalnymi markami, rozpoznawalnymi na całym świecie.

Pobierz Whitepaper

Pobierz Whitepapers

Wybierz...
Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nowoczesne podejście do budowy maszyn

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Wybierz...

Jesteśmy tu, aby pomóc!

Opisz nam swoje zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Dane kontaktowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Możliwości

Our Stories

2026-01-26

NEWJak KFT Food Machinery zwiększyło wydajność maszyn do cięcia dzięki technologii CC-Link IE TSN?

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Sterownik ruchu serii Q#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Wyłączniki niskiego napięcia#Serwonapędy AC MELSERVO

2025-01-09

NEWThe world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Material Handling#Wizualizacja#Sterowniki programowalne MELSEC#Silniki serwo

2024-10-07

NEWInnovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWFrom food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki

2024-04-19

NEWIndustrial Printing Solutions

KELLER

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Machine Building#Sterowniki#Roboty

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki